![Cidade em rede](/media/rotlygww/titan-1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=133222246393030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Entre em uma nova dimensão de energia distrital
Descubra o máximo em resiliência de rede e eficiência energética com o Danfoss Titan™ para otimização contínua do desempenho da subestação.
![](/media/44nl1qel/unlockthegrid-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Vamos desbloquear a grade
Como a complexidade da energia distrital continua a aumentar, as demandas por uma rede estável e eficiente nunca foram tão altas. Isso torna a digitalização a alavanca fundamental para as novas gerações de energia distrital e para uma rede otimizada - da produção à distribuição e ao consumo.
A Danfoss possui o único portfólio completo do setor de soluções comprovadas de ponta a ponta - desde tecnologia e componentes inovadores até ferramentas e serviços de otimização. Combinado com nosso amplo conhecimento de domínio de hardware e anos de experiência, podemos ajudar as concessionárias de serviços públicos atuais não apenas a otimizar seu fornecimento de aquecimento urbano, mas também a impactar a descarbonização e o consumo de energia nas cidades.
Chegou a hora de liberar todo o potencial da rede: obter a melhor relação custo-benefício, eficiência energética e resiliência, no caminho para um futuro mais verde.
![](/media/vdhjuzbn/installers-temp-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tecnologia digital twin para subestações - Danfoss Titan™
Descubra a Danfoss Titan™: uma solução inovadora com tecnologia digital twin. Obtenha o comissionamento correto, desempenho aprimorado e a menor temperatura de retorno. Com o comissionamento intuitivo na nuvem e a otimização contínua, você garante as configurações ideais para diferentes condições de trabalho. Aproveite a redução de 1 a 3 °C na temperatura de retorno, insights práticos, confiabilidade e o menor tempo de comissionamento. Experimente a eficiência e a economia de energia como nunca antes.
![Acoplamento setorial: videocasts sobre energia inteligente](/media/ynnbesqr/1920x420_sector-coupling-video-promotion-1.png?width=420&height=1920&rnd=133356033170330000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Acoplamento setorial: videocasts sobre energia inteligente
Introduzir o lado inteligente do sistema de energia usando o acoplamento setorial para conectar os diferentes setores de energia. Essa configuração pode apoiar a descarbonização do fornecimento de energia e a luta contra as mudanças climáticas.
Também recomendamos que você assista aos nossos vídeos de casos específicos de Copenhague e Sonderborg sobre como os sistemas de aquecimento distrital de pequena e grande escala são parte integrante do acoplamento de setores.
![](/media/gprpshww/danfoss_image_saska-article_den.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Calor residual suficiente para atender a todas as nossas necessidades de aquecimento
Você sabia que a UE gera calor residual suficiente para cobrir sua demanda total de energia para aquecimento e água quente em edifícios residenciais e do setor de serviços? Neste artigo, Saška Rihtaršič, vice-presidente da Danfoss District Energy, explica como podemos usar o aquecimento distrital e o balanceamento hidrônico para aproveitar essa fonte de calor subutilizada.
Tendências que impulsionam a energia distrital
A mudança no setor de energia distrital de fonte única para fonte múltipla, de combustíveis fósseis para renováveis e energia excedente, e de aquecimento distrital de alta temperatura para baixa temperatura, traz consigo vários desafios importantes.
As soluções de energia distrital de ponta a ponta da Danfoss, oferecem percepções acionáveis que permitem a otimização contínua e o controle ideal da temperatura tanto no lado da demanda quanto no lado da oferta.
![Redes de calor exploradas](/media/5bxe3jhe/podcast-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Reengenharia da eficiência energética: Redes de calor exploradas
As redes distritais de energia podem causar um enorme impacto no caminho para a descarbonização. Descubra por que - e como a sede da Danfoss dá o exemplo - neste podcast com Jonas Loholm Hamann, chefe de desenvolvimento de negócios da Danfoss District Energy.
![Eficiência de ponta a ponta em edifícios urbanos](/media/lluhpgxd/article2-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Eficiência de ponta a ponta em edifícios urbanos
À medida que a urbanização aumenta, quais são os sistemas de fornecimento de calor mais resilientes, eficientes em termos de energia e favoráveis ao clima? Oddgeir Gudmundsson, diretor da Danfoss Climate Solutions, compara o potencial à prova de futuro do aquecimento urbano e do hidrogênio.
Otimização de ponta a ponta
Abordagem dos principais desafios da energia distrital
![Descubra o potencial do aquecimento urbano](/media/4mzj2i33/infographic-mockup-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133220556479300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Descubra o potencial do aquecimento urbano
Aumentar a parcela da demanda de calor da Europa coberta pelo aquecimento urbano aumentará a economia e a eficiência energética. Confira nosso infográfico para explorar o potencial dos sistemas de aquecimento urbano.
Como podemos te ajudar
Portfólio de produtos para aplicações de aquecimento e resfriamento distrital em redes e edifícios
Consultoria e dedicação ao cliente
Inovação, otimização técnica e desempenho
Segurança e confiabilidade na cooperação
Alcance global com forte representação local e know-how
Um parceiro experiente para a operação ideal da fábrica, operação ideal da rede e fornecimento de serviços perfeitos aos seus clientes
Ferramentas e aplicativos
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Os serviços DrivePro® melhoram a segurança do fornecimento de calor para 49.000 apartamentos em GliwicePOLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.