Refrigeração distrital

  • Visão geral
  • Aplicações relacionadas
  • Ferramentas e aplicativos
  • Vídeos

Reduzir o consumo de energia de refrigeração em 50% através da maior utilização de energia

A refrigeração distrital fornece água refrigerada para fins de refrigeração interna em prédios industriais, comerciais e residenciais, através de uma rede de tubulação de circuito fechado.

Funcional e tecnicamente, é semelhante ao aquecimento distrital.

Um sistema de refrigeração distrital pode atingir uma taxa de eficiência tipicamente 5 ou 10 vezes mais alta do que um sistema de refrigeração tradicional. 

A água fria utilizada em um sistema de refrigeração distrital pode vir de fontes livres como água do mar, ou pode ser produzida a partir de fontes como desperdiçar calor com o uso de resfriadores por absorção acionada por turbina de vapor ou resfriadores elétricos. 

Você sabia?

  • A refrigeração distrital é 5 a 10 vezes mais eficiente energeticamente do que a refrigeração com máquinas convencionais 
  • A refrigeração distrital pode reduzir o consumo de energia de refrigeração em 50% através da maior utilização de energia

Como a refrigeração distrital funciona?

A refrigeração distrital fornece água refrigerada para escritórios, shoppings, apartamentos e outros tipos de prédios que precisam de refrigeração interna.

Através da rede de refrigeração distrital, a usina de refrigeração bombeia o fornecimento de água refrigerada para os prédios. A água refrigerada é alimentada nos sistemas de refrigeração dos próprios prédios através de um trocador de calor. 

Quando a água esfriar o prédio, retorna para a usina de refrigeração a uma temperatura mais alta, onde é refrigerada novamente e redistribuída em um circuito fechado.

A água fria utilizada em um sistema de refrigeração distrital pode vir de fontes livres como água do mar, ou pode ser produzida a partir de fontes como desperdiçar calor com o uso de resfriadores por absorção acionada por turbina de vapor ou resfriadores elétricos.

Fornecimento de refrigeração energeticamente eficiente e ecologicamente correto

A refrigeração distrital pode ser produzida a partir de recursos naturais como água do mar, ou de resfriadores operando com vapor ou eletricidade, o que a torna uma opção ecologicamente correta. Também é uma fonte de refrigeração confiável e altamente segura.

A refrigeração distrital pode reduzir o consumo de energia de refrigeração em 50%. Também pode reduzir drasticamente o uso de eletricidade durante períodos de pico na demanda. Uma rede com resfriadores elétricos para armazenagem a frio ajuda a reduzir picos na demanda de eletricidade para refrigerar uma cidade mudando a produção para períodos do dia ou da noite com menor uso da rede elétrica.

A refrigeração distrital permite um futuro verde

A refrigeração distrital está ficando cada vez mais relevante conforme a necessidade por refrigeração sustentável e aumenta mundialmente.

Apenas na Europa, 40% dos prédios comerciais e institucionais possuem sistemas de refrigeração e essa demanda está crescendo. Ao mesmo tempo, a redução de CO2 está em pauta em agendas políticas.

Devido à sua combinação de energias renováveis e excedentes, a refrigeração distrital emite significativamente menos CO2 do que sistemas de refrigeração convencionais e não emite refrigerantes nocivos. 

Infográfico sobre refrigeração distrital

Aplicações relacionadas

Ferramentas e aplicativos

Vídeos