Rede de distribuição: segura, sustentável e escalável
Uma rede de energia distrital é extremamente flexível e pode ser usada para conectar a partir de 30-40 casas. Isso permite que cidades expandam uma rede existente conforme o financiamento, o planejamento e outras oportunidades tornam-se disponíveis.
A operação eficiente da rede de aquecimento distrital exige que a cadeia de valor inteira, desde a geração, a distribuição e o uso, seja projetada e mantida para obter um balanceamento ideal.
Os muitos anos de experiência da Danfoss podem ajudar com o desenvolvimento da rede de aquecimento distrital ideal, independente se você estiver começando do zero ou renovando uma rede de energia distrital existente.

Design da rede
O design da rede ideal é crucial para uma rede de energia distrital economicamente viável. Portanto, utilizamos o modelo termo-hidráulico de rede para evitar superdesenvolvimento e para verificar a capacidade e o impacto na rede inteira. Isso significa que, ao instalar o equipamento de controle adequado, é possível beneficiar-se do balanceamento da rede, reduzindo os investimentos iniciais. Os componentes de controle e o modelo hidráulico também permitirão a otimização da ∆T, o que garantirá a eficiência do sistema e a redução do custo de geração de energia primária, uma vez que a temperatura de fornecimento será otimizada, e a temperatura e o fluxo podem ser balanceados em tempo real.

Planejando a mistura de combustível ideal
Na produção de calor, a utilização de diversas fontes de calor pode ser otimizada planejando a combinação de combustível ideal. A tecnologia de aquecimento distrital utiliza uma ampla variedade de recursos energéticos:
- Caldeiras utilizando combustíveis convencionais ou renováveis como a biomassa;
- Calor a partir da geração de potência como uma Usina Combinada de Energia e Calor;
- Calor desperdiçado em processos industriais;
- Energia gerada a partir da incineração de resíduos municipais;
- Fontes de calor naturais como a solar, geotérmica ou eólica.

Responder à demanda de energia de pico
Além disso, quando se trata de demanda de energia de pico, a Danfoss pode ajudar com a experiência e a simulação de produção para permitir o planejamento inteligente da produção e distribuição de energia distrital. Isso garantirá a máxima utilização do acúmulo de calor em prédios e redes.
Como podemos ajudá-lo
Anos de experiência na construção e manutenção de redes de energia distrital
Soluções técnicas inovadoras, otimização e desempenho
Portfólio de produtos para aplicações de aquecimento e refrigeração distrital em redes e edifícios
Consultoria e dedicação ao cliente
Experiência com todos os tipos de fontes de energia primária
Alcance global com forte representação local e experiência prática
Segurança e confiabilidade na cooperação

Rede de distribuição: quais são os benefícios?
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbanaO desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SubestaçõesAs subestações são sistemas de aquecimento doméstico que lidam com a transferência de calor dos tubos de aquecimento distrital para a sua casa para obter água quente e calor sob demanda.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compensação climáticaA compensação climática inteligente, realizada por um controlador de aquecimento eletrônico, comissionado corretamente, ao reduzir a temperatura de retorno otimiza a eficiência energética do sistema de aquecimento. Isso gera uma economia de energia em torno de 10-15 % e aumenta a vida útil do sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores ECL -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções de monitoramento -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de pressão diferencial e controladores / limitadores de fluxoCom os controladores de pressão diferencial e controladores / limitadores de fluxo você pode controlar o fluxo disponível para cada consumidor e a pressão diferencial na subestação. Isso permite balanceamento eficiente de rede.