O método mais confortável e econômico para aquecer edifícios residenciais
Para obter esse nível de conforto e economias de energia, o sistema de aquecimento do piso deve ser projetado e construído corretamente, além de conter os componentes com qualidades adequadas.
A Danfoss oferece tudo que você precisa para estabelecer um sistema de aquecimento de piso sustentável. Para cada aplicação, para aquecimento e também refrigeração, para novas construções ou reformas e para casas e apartamentos.
Como podemos ajudá-lo
Pisos quentes e confortáveis
O aquecimento de piso proporciona aquecimento confortável, uma vez que seus pés são mantidos confortavelmente quentes enquanto sua cabeça é mantida ligeiramente mais fresca. A maioria das pessoas acha essa diferença de temperatura entre pés e cabeça mais confortável.
Conforto e economias de energia
O aquecimento distribuído de maneira uniforme e confortável torna possível diminuir a temperatura do cômodo e ainda manter os pés aquecidos. Para cada grau da temperatura do cômodo que pode ser diminuído, economiza-se 5% de energia. Além disso, o aquecimento do piso não exige temperaturas de fornecimento tão altas quanto as de radiadores, uma vez que o aquecimento de piso tem uma superfície maior a partir da qual o calor é emitido. Fontes de calor como caldeiras a gás funcionam com maior eficiência a baixas temperaturas, tais como as utilizadas para o aquecimento de piso.
Sem radiadores, fácil limpeza
Radiadores acumulam poeira – e limpar ao redor deles é difícil. O aquecimento de piso é oculto sob o piso e torna a limpeza muito fácil.
Menos pó no ar
Devido à grande área de aquecimento do piso, levanta-se menos poeira. Radiadores quentes movem bastante ar aquecido para cima das placas – e a poeira viaja com ele.
Secagem de pisos molhados
A maioria das pessoas estão familiarizadas com o problema da água no piso do banheiro. Com o aquecimento do piso, a água evapora rapidamente e o piso fica seco e seguro novamente.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manifolds e atuadoresOs manifolds Danfoss para aquecimento de piso são caracterizados pela flexibilidade em definir a solução mais adequada com base nos requisitos. Selecione os componentes para construir um manifold com ou sem pré-configuração, medidores de fluxo, válvulas de bloqueio e ventiladores que melhor se adaptem ao seu projeto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Painéis e tubosOs painéis Danfoss para aquecimento do piso são a base do sistema de aquecimento hidrônico. O sistema básico contém 3 modelos de painéis diferentes: BasicClip, BasicRail e BasicGrip. Com eles você pode estabelecer um sistema de aquecimento de piso úmido (contrapiso). Para sistemas secos, estão disponíveis nossos painéis SpeedUpTM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controles de ambienteOs controles de temperatura de ambiente são essenciais para garantir que os sistemas de aquecimento hidrônico (a base de água) do piso ou de resfriamento atinjam o elevado conforto e o baixo consumo de energia esperados. Controlam a temperatura do ambiente e do piso para evitar sobreaquecimento. Para o conforto ideal, cada ambiente tem seu próprio termostato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Misturadores de temperaturaOs misturadores de temperatura Danfoss para aquecimento do piso estabelecem uma temperatura da água baixa o suficiente para ser distribuída de forma segura através do sistema de aquecimento do piso. São projetados para se adaptar aos manifolds FH e misturam a temperatura quente fornecida com o fluxo de retorno mais frio do piso, para fornecer a temperatura necessária de aquecimento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos de ambiente GreenCon liga/desligaOs termostatos de ambiente GreenCon liga/desliga são usados para o controle da temperatura do ambiente em sistemas de resfriamento e aquecimento de unidades fan-coils. Ao controlar a temperatura ambiente de acordo com a temperatura desejada pelo usuário, o GreenCon proporciona uma economia de energia alta e, ao mesmo tempo, dá suporte e garante o conforto térmico ideal no ambiente.