Preparações para o inverno
Economize dinheiro em aquecimento no inverno, revisando o seu radiador
Chegou a hora de aumentar o calor da sua casa, mas se os seus radiadores não estiverem funcionando corretamente, isso poderá significar dinheiro jogado fora. Aqui estão quatro passos fáceis que você pode dar para garantir que os seus radiadores proporcionem uma solução de aquecimento ideal que economizará energia, tempo e dinheiro durante a temporada de inverno:

Passo 1: Verifique se o radiador está funcionando corretamente

Passo 2: Faça a sangria do seu radiador

Passo 3: Massageie a válvula do radiador

Passo 4: Entre em contato com um especialista
Economize muito neste inverno, com a fácil eficiência da bomba de calor da Danfoss
Uma bomba de alta eficiência pode proporcionar 50-75% de economias em energia quando comparada a fontes de energia tradicionais. Aqui há 5 passos simples de resolução de problemas de bomba de calor para ajudá-lo a obter o melhor aquecimento em sua casa durante a temporada de inverno. A maioria deles você mesmo pode fazer em questão de minutos!

Passo 1: Verificar o nível de salmoura

Passo 2: Limpe o filtro do circuito de salmoura

Passo 3: Verifique o nível de água do sistema de aquecimento

Passo 4: Limpar o filtro do sistema de aquecimento

Passo 5: Alternar modos de operação