Economizando energia
Controle o aquecimento do seu cômodo e os custos
Sua casa é o seu ambiente mais importante – é o lugar onde você come, dorme, relaxa e cria os seus filhos. Em relação a isso, é um pequeno milagre se você quisesse ter um verdadeiro conforto ambiental sem o ajuste constante dos seus termostatos. Isso poderia resultar em um aquecimento indesejável do cômodo e custos de energia desnecessários.
É importante que o termostato do seu radiador seja livre para medir a temperatura real do cômodo. Aqui, nós compilamos as 10 melhores dicas para ajudá-lo a obter a melhor eficiência do seu termostato doméstico.

Dica nº 1: O local é essencial
Quando o seu termostato está localizado em um local adequado – em uma parede interna, montado a cerca de 1,5 metros acima do piso – ele recebe uma melhor medição da condição do cômodo. Isso propicia que o radiador forneça uma temperatura mais desejável para o ambiente.
Lembre de manter seu termostato fora da luz solar direta, para garantir uma leitura mais precisa.

Dica nº 2: Torne-se sem fio
Atualmente, um termostato sem fio é uma opção muito popular. Nós oferecemos uma ampla linha de termostatos programáveis sem fio que podem ajustar de forma automática a temperatura do cômodo, quando necessário.

Dica nº 3: Não cubra seu termostato
Nunca cubra ou bloqueie seu termostato com itens que possam obstruir uma leitura de temperatura precisa do cômodo. Esses itens podem incluir roupas, cortinas ou móveis colocados sobre ou na frente do termostato.
A temperatura ao redor do seu termostato deve ser a mesma temperatura que o resto do cômodo; logo, mantenha o ar fluindo livremente ao redor dele.

Dica nº 4: Use todos os radiadores
Ajuste o controle de temperatura em todos os termostatos do mesmo cômodo para o mesmo nível. Você não economizará nada diminuindo ou desligando um dos seus termostatos. Os outros radiadores terão que trabalhar mais para aquecer sua casa, resultando em uma pior distribuição de calor.

Dica nº 5: Ajuste os níveis e deixe-os quietos
Ajustar constantemente os termostatos não economizará energia... ou dinheiro. Ajuste os termostatos e deixe-os controlar a temperatura do cômodo por conta própria.

Dica nº 6: Desligue durante a ventilação
Desligue todos os termostatos em cômodos onde for necessária ventilação. Ao terminar de arejar o cômodo, ligue-os novamente no mesmo modo que estavam antes de desligar.
Nossos termostatos de aquecimento inteligente se desligam automaticamente durante a ventilação, para que você economize energia... e economize nas contas de aquecimento.

Dica nº 7: Regule os níveis de umidade
É um bom método prático arejar os seus cômodos todos os dias – com chuva ou sol. Os níveis de umidade na casa não devem ultrapassar os 40-50 por cento.

Dica nº 8: Substitua após 15 anos
Se o seu termostato tiver mais de 15 anos, deve ser substituído. Nossa linha completa de termostatos domésticos que economizam energia são os melhores termostatos do mercado e são projetados especificamente para atender a todas as suas necessidades de aquecimento doméstico.

Dica nº 9: Diminua a temperatura ao viajar
Ao sair de casa por um longo período, é necessário diminuir a temperatura para economizar energia.
Nossos termostatos programáveis de aquecimento inteligente podem ser ajustados para proteção contra congelamento ou programados para entrar em modo AWAY durante suas férias para uma eficiência de energia doméstica ideal.

Dica nº 10: Conforto em todos os cômodos
Na Danfoss, temos um ditado: O verdadeiro conforto é quando você não tem consciência da temperatura. Isso é exatamente o que os nossos termostatos permitem a você. É possível programar a sua temperatura desejada para qualquer hora do dia ou da noite – cômodo por cômodo – para atender à rotina diária da sua família... Tudo enquanto economiza energia e dinheiro.