• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Reformas

O que você ganha com isso?

Economize energia, substituindo produtos antigos por soluções novas e mais eficientes.

Alcance um clima mais saudável, reduzindo emissões de CO2.

Melhor clima interno com controle de temperatura correto e preciso.

Design moderno em sua casa, com novos produtos tais como termostatos de radiador ou controles digitais.

Maior valor do seu imóvel, ao investir em eficiência energética. 

Possibilidades de renovação

Termostatos de radiador

Troque seus termostatos antigos por novas versões eletrônicas. Você economiza energia e dinheiro ao mesmo tempo. E eles são atraentes! O tempo de retorno sobre o investimento é curto, uma vez que é possível obter economias de energia entre 8 e 46%, dependendo da sua instalação atual.

 Os termostatos da Danfoss possuem diferentes variações e são adaptados para diferentes necessidades. Todos são projetados para aumentar seu conforto e, simultaneamente, economizar nos seus custos de energia.

Bombas de calor

Instale uma bomba de calor da Danfoss e obtenha economias de energia durante muitos anos. Há diferentes versões de bombas de calor e elas variam em relação ao investimento necessário. 

Mais de 20 anos de conforto e cortes de custos 
Nossas bombas de calor têm expectativa de vida útil de mais de 20 anos. As bombas são fáceis de instalar e manter.

Tornando-se ecologicamente correto – o caminho natural
As bombas de calor da Danfoss coletam energia solar livre de emissões de CO2 e a converte em climatização interna sustentável. Ao escolher uma bomba de calor, você participa de uma causa para criar um clima melhor.

Aquecimento elétrico do piso

Os sistemas de aquecimento elétrico do piso da Danfoss são ótimos para renovações e reformas: imagine ser capaz de instalar um piso aquecido sem passar pelas despesas, pela limpeza e desordem de ter que quebrar o piso antigo. Imagine poder aproveitar um sistema de aquecimento completo que ocupa menos de 10 a 15 mm de altura do piso, excluindo-se a nova cobertura do piso. Com nossos produtos, essa é a realidade!

O aquecimento elétrico do piso é de fácil instalação e proporciona conforto imediato. Você poderá instalá-lo com confiança sob todos os tipos de piso.

Nossos sistemas de aquecimento de piso são desenvolvidos no maior centro de competência em aquecimento de piso do mundo. Com nosso sistema de aquecimento econômico você obtém conforto aconchegante e qualidade de vida para sua casa.

Benefícios do aquecimento elétrico do piso:

Instalação fácil 
Mantas de aquecimento são uma solução que podem ser aplicadas com facilidade, seja em pisos novos ou antigos. O tempo de instalação será o mesmo, independente do tipo de piso sob o qual o sistema será instalado. Você poderá facilmente instalar o aquecimento elétrico do piso em casas recém construídas e em casas existentes durante uma reforma. 

Para qualquer cômodo da sua casa
O aquecimento elétrico do piso pode ser utilizado em todos os tipos de cômodos, tais como quartos de dormir, cozinhas e corredores.
Atualmente, graças aos nossos modernos termostatos da Danfoss, o aquecimento do piso é utilizado como uma solução confiável e energeticamente eficiente, escolhida para todos os tipos de edifícios, incluindo casas com baixo consumo de energia. 

Para qualquer tipo de piso 
O aquecimento do piso pode ser instalado sob diversos tipos de piso: madeira, cerâmica, laminados e linóleo.
As soluções de aquecimento elétrico da Danfoss não ocupam espaço, o que oferece a oportunidade de projetar o espaço de cada cômodo da maneira que você preferir.

Não é necessário destruir o piso inteiro
Os cabos de aquecimento da Danfoss possuem vida útil muito longa e vêm com uma garantia de 20 anos. Mas, em caso de qualquer dificuldade, não há necessidade de destruir o piso inteiro. O problema pode ser localizado com alguns centímetros de precisão, de modo que, por exemplo, apenas um ou dois blocos tenham que ser removidos para possibilitar um reparo. Independente do que tiver de ser feito, no raro caso de falha, a garantia de 20 anos da Danfoss cobre o reparo do piso inteiro.

Menos pó no ar 
Radiadores quentes movem bastante ar aquecido para cima das placas – e a poeira viaja com ele. Devido à grande área de aquecimento do piso, levanta-se menos poeira.