Aquecimento residencial do futuro
A solução de aquecimento inteligente da Danfoss garante que a temperatura permaneça do jeito exato que você gosta. Sua casa estará quente e aconchegante para quando você chegar. Você também fará economia quanto estiver fora ou dormindo. Experimente e aproveite a experiência definitiva de conforto.
Uma vez que passamos quase 90% do nosso tempo em espaços internos, temos que fazê-lo o mais confortável possível. A Danfoss oferece uma linha de soluções de aquecimento inteligente que proporciona um novo nível de conforto de climatização interna.
Deixe que seu aquecimento siga sua agenda diária:
- Pela manhã, antes de você acordar, a sua solução de aquecimento inteligente aumentará automaticamente as temperaturas do ambiente para garantir um início agradável do seu dia.
- Durante o dia, quando você não estiver em casa, o aquecimento inteligente diminuirá as temperaturas do ambiente para reduzir o consumo de energia.
- Durante a noite, a temperatura será automaticamente reduzida para aumentar a economia de energia.
- Planeje suas férias escolhendo as suas datas de partida e retorno, e o aplicativo se ocupará do resto. Quando você voltar, será recebido com a temperatura ambiente e conforto desejados.
Como podemos ajudá-lo
Maior nível de conforto, garantindo a temperatura certa na hora certa
Até 30% de economia de energia ao adaptar a temperatura do ambiente à sua agenda diária
Fácil uso devido à excelente experiência de usuário e ao prático controle através do seu smartphone

Quais são os benefícios do aquecimento inteligente?
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de aquecimento completo inteligente Danfoss Link™O Danfoss Link™ é a experiência completa de aquecimento inteligente que permite seu total controle do aquecimento do radiador e piso. Você pode controlar seu aquecimento em qualquer momento, de qualquer lugar, usando seu smartphone.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Eco™, solução independente para aquecimento inteligenteO Danfoss Eco™ é um termostato de radiador inteligente e independente para o controle do seu aquecimento de radiador em casa, através de Bluetooth.