O aquecimento representa a maior parte da energia usada em casas de uma ou duas famílias
A maioria das casas existentes têm o potencial para realizar economias de energia significativas, melhorando o sistema de aquecimento e otimizando o controle de operações de aquecimento.
Quando se trata de novas construções, é importante que as casas, desde a fase do projeto, sejam equipadas com equipamento de aquecimento de alto desempenho, que podem garantir o mais baixo consumo de energia possível, combinado com altos níveis de conforto para os proprietários.
Ao utilizar equipamentos de aquecimento de alto desempenho recomendado pela Danfoss, como termostatos de radiador, aquecimento de piso hidrônico ou elétrico, bombas de calor, soluções de aquecimento inteligentes, permitindo o controle de ambientes individuais, os proprietários podem aproveitar economias significativas de energia, emissões e custos, tanto em construções novas como em projetos de reforma. Todos os proprietários estão interessados em manter as temperaturas internas confortáveis, enquanto maximizam a eficiência de seu sistema de aquecimento.
Como podemos ajudá-lo
Conforto interno agradável
Alta eficiência energética que reduz custos de aquecimento
Fácil instalação, serviço e manutenção
Estar no controle do aquecimento da sua casa

Aquecimento doméstico remoto com o Danfoss Link™
O Danfoss Link™ permite controlar o aquecimento doméstico a partir de qualquer lugar. O Danfoss Link™ é o único sistema que oferece controle remoto dos termostatos eletrônicos de radiador e do aquecimento do piso. Controle do aquecimento doméstico 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde qualquer lugar com o App Danfoss Link™.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Água quente domésticaDanfoss Domestic Hot Water systems provide everything for the production, storage, hydronic balancing, temperature control and temperature logging for drinking water in non-residential and multi-family house buildings. The systems established are high performing, provide comfort and hygiene and ensure maximum possible protection against legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aquecimento de piso - hidrônicoA Danfoss é a melhor parceira para estabelecer seu sistema de aquecimento hidrônico (baseado em água) de piso. A ampla linha de produtos de aquecimento de piso contendo painéis, tubulações, distribuidores, derivações de mistura e controles de temperatura do cômodo oferecem uma solução de alta qualidade para cada projeto de nova construção ou de reforma.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aquecimento de piso elétricoAquecimento elétrico por piso radiante para todos os tipos de pisos
O aquecimento elétrico é uma solução de aquecimento de piso eficiente em termos de energia e ecologicamente correta. Ele é flexível para novas construções e reformas, tanto para instalações úmidas quanto secas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aquecimento inteligenteO aquecimento inteligente da Danfoss permite adaptar o aquecimento à sua agenda diária e controlá-lo com o uso do smartphone.
O aquecimento inteligente da Danfoss tem uma solução para cada casa e necessidade – desde um termostato de radiador inteligente independente até um sistema de aquecimento inteligente completo para o controle total, a qualquer momento e em qualquer lugar. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aquecimento sob o piso - elétricoA solução da Danfoss é a melhor opção para aquecimento elétrico porque funciona para todos os tipos de pisos, para todos os cômodos e em muitos tipos de construção. O aquecimento elétrico da Danfoss para aquecimento de piso interno garante conforto, consumo mínimo de energia, flexibilidade e durabilidade.
As soluções inteligentes da Danfoss com efeito de longa duração são os investimentos mais eficientes no longo prazo, para qualquer casa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle da temperatura do ambienteTermostatos de radiadores e sistemas de controlador de temperatura ambiente compensam requisitos de aquecimento flutuantes, mantendo a temperatura em cada ambiente no nível definido individualmente pelo morador.