Controle da temperatura do ambiente

  • Visão geral
  • Produtos relacionados

Mais conforto, menos esforço com controle de temperatura inteligente

Dependendo da temperatura externa e dos hábitos alimentares dos moradores, os requisitos de aquecimento de cômodos, apartamentos e edifícios inteiros estão mudando constantemente. Termostatos de radiadores e sistemas de controlador de temperatura ambiente compensam essas flutuações, mantendo a temperatura em cada cômodo no nível definido individualmente pelo morador.

 

A Danfoss desenvolveu soluções para controle de temperatura dos ambientes em todos os tipos de edifícios residenciais - casas ou edifícios residenciais com diferentes fontes de aquecimento.

Como podemos ajudá-lo

Atualizar o sistema de aquecimento
O controle de temperatura moderno melhora o conforto de vivência da sua propriedade, melhorando suas chances de alugar ou vender a um preço atraente.

Reforma com facilidade
Os termostatos defeituosos ou em falta podem levar os inquilinos a reterem o aluguel. Substituir ou instalar termostatos faz-se de forma fácil, mesmo quando os moradores estão em casa.

Use aquecimento do piso
O aquecimento hidrônico do piso está cada vez mais popular em novas construções.

Termostato eletrônico para radiador Danfoss Eco™

O Danfoss Eco™ é o meio mais econômico de controlar o consumo de energia doméstica. É inteligente, de fácil utilização e pode ser ajustado de acordo com as suas necessidades exatas.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Sistema de aquecimento completo inteligente Danfoss Link™; } else if (isBigColumns) { Sistema de aquecimento completo inteligente Danfoss Link™ } else { Sistema de aquecimento completo inteligente Danfoss Link™ }
    Sistema de aquecimento completo inteligente Danfoss Link™

    O Danfoss Link™ é a experiência completa de aquecimento inteligente que permite seu total controle do aquecimento do radiador e piso. Você pode controlar seu aquecimento em qualquer momento, de qualquer lugar, usando seu smartphone.

  • if (isSmallPicture) { Sensores de radiador - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de radiador - Danfoss } else { Sensores de radiador - Danfoss }
    Termostatos para radiadores

    Termostatos de radiador da Danfoss para temperaturas ambientes constantes - cômodo por cômodo. Termostatos mecânicos ou termostatos controlados por smartphone - encontre-os aqui.

  • if (isSmallPicture) { Termostato de ambiente programável TPOne – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostato de ambiente programável TPOne – Danfoss } else { Termostato de ambiente programável TPOne – Danfoss }
    Termostato de ambiente programável TPOne

    Com o Danfoss TPOne™, o controle de aquecimento inteligente é agora mais fácil do que nunca. O TPOne™ é ideal para praticamente qualquer aplicação de aquecimento residencial com sistema de caldeira, para casas ou edifícios.

  • if (isSmallPicture) { Sensores de radiador – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de radiador – Danfoss } else { Sensores de radiador – Danfoss }
    Sensores de radiador

    Os termostatos de radiador Danfoss mantêm constante a temperatura ambiente desejada para cada cômodo e ajudam a reduzir o consumo de energia.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon } else { Danfoss Icon }
    Danfoss Icon

    A Danfoss IconTM é a plataforma mais avançada de soluções de controle de ambiente para aquecimento e resfriamento hidrônico do piso. Os termostatos de ambiente são semelhantes a um interruptor de luz e combinam com qualquer interior. O conceito modular dos controladores mestres oferece opções de controle avançado, incluindo operação sem fio e por aplicativo.