Aumente a atratividade do seu edifício residencial
A tecnologia moderna de aquecimento oferece aos proprietários e gerentes de imóveis diversas maneiras de melhorar a eficiência energética em seus edifícios. Seja ao planejar uma nova construção, uma reforma ou atualização.
A Danfoss visa proporcionar todos os benefícios de sistemas de aquecimento eficientes a todos os envolvidos em moradias de blocos de apartamentos. Isso significa obter um melhor retorno sobre o investimento, reduzir custos gerais, maior conforto e segurança e impacto ambiental reduzido.
Múltiplas opções de design de aplicações estão disponíveis para todos os tipos de projetos, desde renovações até novas construções.
Deve-se considerar as necessidades do usuário, os requisitos funcionais, o orçamento e os retornos sobre investimentos, ao selecionar-se a solução correta.
Como podemos ajudá-lo

Para moradores
- Aluguel acessível e serviços públicos sem surpresas
- Água quente residencial higiênica sempre que necessário
- Zonas de temperatura individualizadas - a qualquer hora, em qualquer lugar
- Serviços em edifícios modernos - com os quais não tenho que me preocupar
- Sem ruídos do sistema de aquecimento e todos os radiadores emitindo calor
- Tecnologia moderna de aquecimento que proporciona alívio ao meio ambiente

Para proprietários
- Custos estáveis durante o planejamento e a implementação de projetos de reforma e novas construções
- O mais baixo investimento possível com rápido retorno
- Retém seu valor no longo prazo: fácil de alugar, fácil de vender
- Sem necessidade de teste de legionella
- Inquilinos satisfeitos: sem reclamações devido a ruídos ou falta de fornecimento para radiadores individuais
- Tecnologia de aquecimento confiável - fácil de operar e fácil de faturar

Para Profissionais
Por que investir em eficiência energética?
Porque a energia mais barata - e mais ecológica - é a energia que não usamos. Como planeta, precisamos reduzir drasticamente nosso consumo de energia e fazer melhor uso da energia que produzimos. Nossos edifícios desempenham um papel considerável nessa equação. Saiba mais

Eficiência energética em sistemas de aquecimento e resfriamento
Para criar um futuro sustentável, a redução do consumo de energia e das emissões de CO2 deve ser uma prioridade em nossa agenda. As soluções de aquecimento e resfriamento com eficiência energética para edifícios e a energia distrital, que podem alcançar exatamente isso, já estão aqui hoje.

A vida do instalador ficou mais fácil
Tentamos tornar a vida do #instalador um pouco mais fácil criando uma página com links para tudo o que você usa como profissional de aquecimento.
Dê uma olhada!
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Água quente domésticaDanfoss Domestic Hot Water systems provide everything for the production, storage, hydronic balancing, temperature control and temperature logging for drinking water in non-residential and multi-family house buildings. The systems established are high performing, provide comfort and hygiene and ensure maximum possible protection against legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aquecimento de piso - hidrônicoA Danfoss é a melhor parceira para estabelecer seu sistema de aquecimento hidrônico (baseado em água) de piso. A ampla linha de produtos de aquecimento de piso contendo painéis, tubulações, distribuidores, derivações de mistura e controles de temperatura do cômodo oferecem uma solução de alta qualidade para cada projeto de nova construção ou de reforma.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aquecimento de piso elétricoAquecimento elétrico por piso radiante para todos os tipos de pisos
O aquecimento elétrico é uma solução de aquecimento de piso eficiente em termos de energia e ecologicamente correta. Ele é flexível para novas construções e reformas, tanto para instalações úmidas quanto secas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aquecimento inteligenteO aquecimento inteligente da Danfoss permite adaptar o aquecimento à sua agenda diária e controlá-lo com o uso do smartphone.
O aquecimento inteligente da Danfoss tem uma solução para cada casa e necessidade – desde um termostato de radiador inteligente independente até um sistema de aquecimento inteligente completo para o controle total, a qualquer momento e em qualquer lugar. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aquecimento sob o piso - elétricoA solução da Danfoss é a melhor opção para aquecimento elétrico porque funciona para todos os tipos de pisos, para todos os cômodos e em muitos tipos de construção. O aquecimento elétrico da Danfoss para aquecimento de piso interno garante conforto, consumo mínimo de energia, flexibilidade e durabilidade.
As soluções inteligentes da Danfoss com efeito de longa duração são os investimentos mais eficientes no longo prazo, para qualquer casa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle da temperatura do ambienteTermostatos de radiadores e sistemas de controlador de temperatura ambiente compensam requisitos de aquecimento flutuantes, mantendo a temperatura em cada ambiente no nível definido individualmente pelo morador.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual | English | Multiple | 20 ago., 2018 | 3.6 MB | |
Brochure | Modern heating technology for housing associations | English | Multiple | 07 jul., 2016 | 4.4 MB | |
Brochure | Modern heating technology for housing associations | English | United Kingdom | 22 fev., 2017 | 12.0 MB |