Fonte de aquecimento e refrigeração

  • Visão geral
  • Produtos relacionados

Bombas de calor

As bombas de calor da Danfoss podem aquecer e refrigerar a sua casa. Elas fornecem aquecimento primário e água quente. Nossa tecnologia garante o conforto interno ideal, não importa se a temperatura externa for de -20 ou +35 graus Celsius. As bombas de calor da Danfoss podem ser integradas a diversas fontes de calor complementares, tais como sistemas solares, a gás e óleo.

Componentes para queimadores

Para milhões de pessoas em todo o mundo, a queima de óleo exerce um papel importante em suas vidas diárias, seus trabalhos e suas indústrias.

Cada estágio do processo de queima do óleo é gerenciado por um componente importante, garantindo o desempenho ideal com mínima influência no meio ambiente.

Para obter o melhor valor do processo, os fabricantes de queimadores de óleo, durante mais de 50 anos, confiaram em componentes de queimadores da Danfoss, tais como bombas, válvulas, pré-aquecedores, bicos, controles e ignitores.

Instalam-se os queimadores de óleo geralmente em casas ou prédios residenciais, onde geram calor para radiadores e sistemas de água quente.

O óleo é um excelente meio quando é necessário um sistema de aquecimento que possa ser independente.

Aquecimento da área

O aquecimento distrital é uma fonte de energia ecologicamente correta. Não emite fumaças de escape ou poluentes no ponto de uso. Não exige um tanque de gás, de óleo, uma caldeira ou um aquecedor. A única coisa necessária é uma sub-estação. Ela separa a rede de fornecimento e a instalação do edifício e transmite o aquecimento distrital de maneira eficiente.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Subestações - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Subestações - Danfoss } else { Subestações - Danfoss }
    Subestações

    As subestações são sistemas de aquecimento doméstico que lidam com a transferência de calor dos tubos de aquecimento distrital para a sua casa para obter água quente e calor sob demanda.

  • if (isSmallPicture) { Unidades de ignição – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Unidades de ignição – Danfoss } else { Unidades de ignição – Danfoss }
    Unidades de ignição

    Ignição instantânea para uma combustão limpa. A unidade de ignição EBI4 garante a ignição rápida do queimador de óleo e alto desempenho, uma vez que 80% da energia se converte em alta tensão.

  • if (isSmallPicture) { Bicos atomizadores – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bicos atomizadores – Danfoss } else { Bicos atomizadores – Danfoss }
    Bicos atomizadores

    A Danfoss oferece uma gama de bicos atomizadores em latão ou aço para sistemas de queimadores padrão. Fornecemos uma série de bicos especiais, adaptáveis à área de operação, aos meios e às emissões, para atender a diferentes mercados.

  • if (isSmallPicture) { Bombas de óleo – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas de óleo – Danfoss } else { Bombas de óleo – Danfoss }
    Bombas de óleo

    Os Componentes para Queimadores de Óleo Danfoss fornecem uma gama completa de bombas de óleo para aplicações residenciais e comerciais. Com a nova série Diamond você tem a bomba de serviço mais forte de todos os tempos, equipada internamente com a tecnologia Diamond-Like Carbon (carbono similar ao diamante).

  • if (isSmallPicture) { Filtros de cartucho – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtros de cartucho – Danfoss } else { Filtros de cartucho – Danfoss }
    Filtros de cartucho

    O filtro de óleo de cartucho vermelho Danfoss, feito com materiais testados e cuidadosamente selecionados, vem marcado com o nosso logotipo para que você tenha certeza de sua qualidade original.
    O filtro mantém a forma, fica no lugar e pode ser trocado em apenas 45 segundos, sem nenhum derramamento de óleo.