O design de construção moderno atual é caracterizado não apenas pela arquitetura original e pelos interiores com estilo, como também por soluções inteligentes de aquecimento, refrigeração e segurança. Essas tecnologias com instalação discretamente oculta economizam tempo e dinheiro enquanto proporcionam conforto e conveniência adicionais.
Uma dessas tecnologias é o sistema de proteção encontrado em estacionamentos, garagens, escadarias, pavimentos e outras superfícies no nível do piso, que podem ser protegidas contra os efeitos negativos do inverno.
Apenas alguns dias gelados ou com neve são suficientes para apresentar uma ameaça à segurança de pessoas, edifícios e veículos.
Eliminação de ameaças
É bem sabido o quão perigoso é cair de escadas e calçadas escorregadias e o quão problemáticos são os amassados na carroceria do carro causados por rampas de garagem escorregadias. A cada ano, a mídia está cheia de relatos perturbadores sobre pacientes que tiveram ossos quebrados ou escoriações graves após escorregar em superfícies congeladas.
Os sistemas de proteção da Danfoss, como cabos ou mantas de aquecimento, controladores especializados e acessórios de montagem eliminarão esses riscos.

A eficiência do sistema é especialmente importante em superfícies inclinadas, tais como, por exemplo, rampas de garagem. Observe que não é necessário aquecer o pavimento inteiro, apenas as pequenas áreas onde os pneus dos veículos devem gerar aderência.
Em pavimentos com ângulos íngremes, é necessário um sistema de drenagem linear para drenar a água de derretimento da neve e do gelo. Esse canal também deve ser protegido contra congelamento.
Em escadas, os cabos são dispostos na forma de voltas ao longo dos degraus, mantendo uma distância suficiente entre as seções adjacentes. Em construções novas, a instalação é disposta na superfície das escadas e sobrepostas com uma camada de concreto de três a cinco centímetros. Em escadas existentes, os cabos devem ser passados por valetas e cobertos com concreto, com um aditivo plastificante. O concreto deve aderir-se próximo à superfície inteira do cabo, sem a presença de bolhas de ar.

Sistemas de degelo podem ser instalados durante a construção e a reforma de unidades existentes.
Limpar neve não é algo prazenteiro. Gelo, no entanto, é um problema ainda maior, resultante do congelamento após uma nevasca.
O uso de produtos químicos para degelo é demorado e prejudica o meio ambiente, devido a misturas de degelo que destroem o solo, as calçadas e matam as plantas, motivo pelo qual seu uso em jardins é estritamente proibido. Graças aos sistemas de degelo da Danfoss, há uma alternativa ao uso de produtos químicos que não danifica superfícies e elimina a necessidade de adquirir ferramentas para remover neve e gelo.
Como podemos ajudá-lo
Derretimento de gelo e neve para todos os tipos de edifícios e infraestruturas
Rápido e fácil de instalar
Múltiplas opções de aplicação
Materiais seguros e robustos
Longo prazo de garantia

Solo e telhado seguros com cabos de aquecimento Danfoss
A Danfoss projetou soluções versáteis em áreas externas para o aquecimento de tubulações, telhados, calhas e solo que podem ser instaladas praticamente em qualquer construção, incluindo edificações privadas, comerciais e institucionais.