Sistema de resposta rápida
com controle preciso da temperatura ambiente para a maior eficiência energética possível
O que é aquecimento elétrico por piso radiante?
O aquecimento elétrico de piso consiste em dois elementos principais: um elemento de aquecimento, que pode ser uma manta fina ou um cabo; e um termostato com sensores de temperatura. Os tapetes ou cabos de aquecimento elétrico podem ser instalados sob qualquer tipo de piso e são adequados para novas construções, adaptações ou reformas. Essa pode ser uma opção de aquecimento eficiente em termos de energia, especialmente quando usa energia gerada por células fotovoltaicas ou painéis solares. E essa é apenas uma das maneiras pelas quais o aquecimento elétrico por piso radiante pode maximizar a eficiência energética.
Uso eficiente de energia para o mais alto nível de conforto
Tempo de aquecimento rápido e programação de aquecimento



Benefícios do aquecimento elétrico por piso radiante






Controle de aquecimento baseado em salas ou zonas
Com o aquecimento elétrico por piso radiante, os usuários podem regular a temperatura em cada cômodo de forma independente. Quando ninguém estiver usando um cômodo ou zona, é possível desligar o aquecimento desse cômodo específico, o que economiza dinheiro, evita o desperdício de energia e garante o mais alto nível de eficiência.
Função de cronômetro integrada
Os termostatos apresentam uma função de timer integrada, o que significa que os usuários podem alternar para o modo de "eletricidade de baixo custo", para que usem o aquecimento somente quando os custos de eletricidade forem baixos. Os termostatos também reagem a fontes de calor adicionais, como o sol, para que possam ajustar automaticamente a temperatura do ambiente às condições externas.

Adapta-se ao seu ritmo e reduz os custos de energia
Os termostatos mais novos até se adaptam aos hábitos dos usuários e aprendem quando ligar e desligar o aquecimento, de modo que o aquecimento só está disponível quando necessário.
O máximo de conforto com o mínimo de energia
A combinação da distribuição de calor do piso e do controle preciso da temperatura com o termostato significa que os usuários podem reduzir a temperatura de uma sala em 1-2° Celsius em comparação com o aquecimento tradicional por radiador, sem reduzir o nível de conforto da sala. Em um edifício com vários inquilinos, isso representaria uma redução de 20% na perda total de energia.
O aquecimento elétrico por piso radiante também oferece a maior eficiência térmica possível, pois converte 99% da energia que o sistema consome em calor.

Aquecimento movido a energia solar
Descubra como a combinação de aquecimento elétrico por piso radiante e energia fotovoltaica atendeu aos requisitos de eficiência energética de um complexo habitacional Energy plus, quase zero, em Koblenz, Alemanha.
Instalação e manutenção simples e de baixo custo
Além dos benefícios relacionados à eficiência energética, o aquecimento elétrico por piso radiante oferece vantagens adicionais para proprietários de edifícios com um ou vários inquilinos. Por exemplo, os construtores podem usar uma construção de piso mais leve com o aquecimento elétrico por piso radiante. Enquanto o aquecimento de piso à base de água normalmente requer uma camada de concreto de 60 a 100 mm sobre os tubos, as esteiras de aquecimento elétrico têm de 2,5 a 4,5 mm de espessura e podem ser colocadas logo abaixo do revestimento do piso.
Como o aquecimento de piso elétrico radiante requer apenas dois elementos, o elemento de aquecimento e a unidade de controle, o processo de instalação é mais rápido e menos complexo do que com outras soluções de aquecimento. Do ponto de vista do morador, um sistema de aquecimento invisível e sem ruído proporciona maior flexibilidade em termos de economia de espaço (não há necessidade de planejar radiadores volumosos) e design de interiores. E o aquecimento elétrico por piso radiante proporciona maior tranquilidade, pois não há possibilidade de congelamento, vazamento e danos ao piso.
A espessura do tapete de aquecimento também significa que ele pode ser instalado em uma reforma de casa sem destruir o piso existente. E o nível relativamente baixo de espessura do piso torna o aquecimento elétrico por piso radiante uma solução ideal para edifícios de vários andares, onde a baixa altura do edifício é uma vantagem, e o tamanho da divisão horizontal faz diferença.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cilindro hidráulico soldado - série WIdeais para os trabalhos mais difíceis, nossos cilindros soldados são fabricados com aço de alta resistência e um processo especial de soldagem de tampa final para manter os sistemas funcionando com mais força e por mais tempo. Com uma tecnologia de vedação avançada que praticamente elimina vazamentos, os cilindros soldados também não têm tirantes para coletar sujeira e detritos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cilindro pneumático roscado - série TOs cilindros pneumáticos roscados Vickers da Danfoss série T apresentam recursos robustos para atender às necessidades de processamento de resíduos, manuseio de materiais, máquinas-ferramentas e aplicações gerais de maquinário. O invólucro compacto, incluindo corpo e cabeças roscados, elimina a necessidade de tirantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cilindro hidráulico para moagem - séries imperial EM e métrica IMOs cilindros hidráulicos para moinhos Vickers da Danfoss foram projetados para suportar os ambientes extremamente exigentes de aplicações de metais primários, incluindo fornos a arco, moldadora de lajes, laminadores e linhas de revestimento. Os cilindros hidráulicos da série EM estão disponíveis em tamanhos de furo padrão ou configurações personalizadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cilindro hidráulico roscado - série TOs cilindros hidráulicos roscados Vickers da Danfoss série T possuem recursos robustos para atender às necessidades de processamento de resíduos, manuseio de materiais, máquinas-ferramentas e aplicações gerais de maquinário. O invólucro compacto dos cilindros da série T da Danfoss, incluindo corpo e cabeças roscados, elimina a necessidade de tirantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cilindro pneumático para moagem - série EM 02Os cilindros pneumáticos para moinhos Vickers da Danfoss (série EM 02) são projetados para suportar os ambientes extremamente exigentes de aplicações de metais primários, incluindo fornos a arco, moldadoras de lajes, laminadores e linhas de revestimento.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aquecimento de piso elétricoAquecimento elétrico por piso radiante para todos os tipos de pisos
O aquecimento elétrico é uma solução de aquecimento de piso eficiente em termos de energia e ecologicamente correta. Ele é flexível para novas construções e reformas, tanto para instalações úmidas quanto secas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aquecimento sob o piso - elétricoA solução da Danfoss é a melhor opção para aquecimento elétrico porque funciona para todos os tipos de pisos, para todos os cômodos e em muitos tipos de construção. O aquecimento elétrico da Danfoss para aquecimento de piso interno garante conforto, consumo mínimo de energia, flexibilidade e durabilidade.
As soluções inteligentes da Danfoss com efeito de longa duração são os investimentos mais eficientes no longo prazo, para qualquer casa.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...