Aumente seu conforto com o aquecimento elétrico do piso
Sinta-se bem desde o momento em que sair da cama, durante todo o ano. Com o aquecimento elétrico de piso DEVI, você pode aumentar o conforto e a conveniência em toda a sua casa. A instalação é fácil e econômica, e o controle é inteligente e intuitivo, portanto, ligue o conforto.
Facilite o processo, faça-o DEVI
Economize espaço, tempo e custos de instalação. Com o DEVI, você obtém um sistema comprovado que torna tudo mais fácil para arquitetos, instaladores e usuários.
O projeto da casa é fácil porque você não precisa se preocupar com tubulações e bombas de água. A instalação é fácil porque você tem um sistema flexível que é rápido e simples de trabalhar. E usar o sistema é fácil porque você tem controles intuitivos e um tempo de aquecimento rápido.
Portanto, torne-o fácil, torne-o DEVI.
Recursos e benefícios
Para qualquer cômodo de sua casa
Para qualquer tipo de piso
Evite escorregar em azulejos molhados nos banheiros ou na cozinha
O aquecimento elétrico é uma boa opção para casas com baixo consumo de energia
Uma fonte invisível de calor
Aquecimento de piso de resposta rápida
Alta durabilidade e nenhuma manutenção
Longa vida útil com garantia total de 20 anos
O futuro é elétrico
Com a nova legislação, o aquecimento elétrico agora pode ser usado para várias aplicações diferentes. A DEVI lhe oferece soluções de aquecimento com eficiência energética que atendem ao EcoDesign. Sem manutenção, com uma longa vida útil do produto e uma garantia total de 20 anos, o futuro é realmente elétrico.
Controle qualquer tipo de projeto
Você está construindo uma nova casa ou reformando a que já tem? De qualquer forma, a DEVI facilita o design e a instalação de seu projeto.
As soluções DEVI podem ser utilizadas como fonte de calor primária e como fonte de calor adicional para aquecimento de conforto. Você pode instalá-las facilmente em qualquer tipo de cômodo e em qualquer tipo de piso.

Um toque ou uma virada e sua casa fica perfeita
A única parte visível de um sistema DEVI é também a mais bonita. Com a nossa seleção de controles, você pode obter um que se adapte perfeitamente à sua casa. Cada um deles é fácil e intuitivo de usar e vem com recursos inteligentes.
Descubra as soluções mais fáceis do mercado
O sistema consiste em três componentes principais: Elementos de aquecimento (cabo, tapete de aquecimento fino ou elemento de aquecimento), termostato com sensores de temperatura do ar ou do piso e acessórios. Todos os produtos são projetados e produzidos de acordo com os mais altos padrões de qualidade.

O futuro é elétrico
Veja como o DEVI facilita a vida dos proprietários de imóveis,
arquitetos e instaladores.
Instalando o DEVI? É fácil
Os sistemas DEVI são fáceis de instalar e não requerem manutenção específica. Para facilitar ainda mais, reunimos uma coleção de recomendações a serem consideradas ao manusear nossos produtos.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
FAQ
Aquecimento elétrico
Banheiros com aquecimento
Instalação de aquecimento elétrico
Custo
Segurança
Solução de problemas e suporte
Treinamentos

Visite nosso Centro de Aprendizagem
Você é um técnico ou projetista que trabalha com aquecimento elétrico? Descubra nossas seis aulas eletrônicas com guias práticos e informações no portal Danfoss Learning. Tudo está disponível gratuitamente e sob demanda.
Vídeos
DEVI - um sistema que está em conformidade com o EcoDesign
A função de janela aberta e o baixo consumo em modo de espera oferecerão conforto aos usuários com o mínimo de estresse no bolso. Assim, os proprietários de imóveis terão uma solução preparada para o futuro que garante a utilização ideal da energia.
Como obter o melhor efeito com o DEVIflex
Nesta animação, mostraremos como obter o melhor efeito do seu sistema de aquecimento a cabo com a temperatura mais confortável na superfície do piso, considerando a distância entre os cabos DEVIflex, a potência por metro quadrado e a profundidade de instalação dos cabos.
Como instalar o DEVIflex
O DEVIflex™ é um cabo de aquecimento elétrico flexível e de alto desempenho que está em conformidade com os requisitos M2 da rigorosa norma IEC 60800:2009. O programa de produtos DEVIflex™ é amplo, com cabos disponíveis para muitas aplicações diferentes.
Fale conosco
Encontre um distribuidor
Localize seus pontos de venda DEVI locais aqui.
Para obter mais informações, entre em contato conosco para obter suporte técnico