Com os sistemas da Danfoss, você nunca precisará se preocupar com legionella ou água insuficiente ou fria nos banheiros. Nossas soluções de água quente residencial incluem aquecedores de água que podem ser conectados a múltiplos tanques, bem como sistemas de armazenagem e carga, válvulas de água quente que previnem legionella e controladores de temperatura. Quando utilizados em conjunto, combinam a demanda por alto desempenho, conforto, higiene e operação eficiente de recursos – mesmo durante cargas de pico.
Sistemas de água doce para aquecimento de água quente residencial são utilizados sozinhos ou integrados a uma central de apartamento. Elas aquecem a água residencial somente quando necessário. Quando planejado corretamente, o volume da tubulação entre o sistema de água doce e as torneiras em um apartamento terá menos de três litros (quando o teste de legionella não for necessário).

Produção de água quente
A produção de água quente é feita por um de nossos aquecedores de água. Eles podem ser equipados com um ou mais tanques de armazenagem para fornecer água quente suficiente durante cargas de pico. Eles também podem ser equipados com um princípio de carga de armazenagem. Atendem a requisitos higiênicos, de segurança e temperatura e podem ser conectados a diferentes fontes de energia. Incluir válvulas de água quente e controladores de temperatura ajuda a prevenir legionella. Tudo isso combinado gera uma produção de água quente residencial de alto desempenho, confortável, higiênica e eficiente.

Distribuição de água quente
A água quente é distribuída para os pontos de água. Na maioria dos casos, o tamanho do edifício exige uma série de ramais que circulam a água quente. Nossas Válvulas de balanceamento térmico garantem o equilíbrio hidrônico correto que evita longos tempos de espera. Como elas controlam a temperatura da água, também evitam água muito quente que causa cal, corrosão e ineficiência energética. Normalmente, essas válvulas são definidas para uma temperatura que evita o crescimento de legionella.

Redução de risco de legionella inteligente e energeticamente eficiente
As válvulas de balanceamento térmico podem ser equipadas com módulos de desinfecção termostáticos ou eletrônicos, permitindo a lavagem periódica do sistema para eliminar a bactéria da legionella. O sistema de registro de temperatura eletrônico monitora todas as temperaturas e inicia o ciclo de desinfecção seguro e energeticamente eficiente. Também armazena os dados de temperatura para fins de registro. O controlador eletrônico pode ser facilmente acessado em dispositivos móveis utilizando WiFi ou ser integrado a Sistemas de Gerenciamento de Edifícios (BMS) para fins de controle, monitoramento e alarme remotos.
Perto dos pontos de água, às vezes há uma necessidade de baixar a temperatura da água quente. Nossas válvulas de mistura de água quente garantem que a temperatura da saída de água seja segura para consumo.
Como podemos ajudá-lo
Um paceiro com alta experiência em água quente residencial
Alto desempenho e eficiência energética
Operação com uso eficiente de recursos
Passar no teste de legionella
Os custos operacionais mais baixos possíveis

Válvulas de balanceamento térmico MTCV com controlador eletrônico CCR2+
Estabeleça sistemas seguros e eficientes de água quente residencial e controle-os remotamente em um dispositivo móvel.

Como balancear sistemas de água quente residencial?
Quais são os problemas e desafios de sistemas de água quente residencial em edifícios não residenciais? Veja por que o balanceamento hidrônico é importante, qual tipo de balanceamento é o melhor e como isso pode solucionar os problemas.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de temperatura automáticosOs controladores de temperatura termostáticos são utilizados para controlar a temperatura de fluxo em sistemas de aquecimento e de água quente residencial instantânea ou de armazenamento. Em edifícios residenciais e comerciais, são utilizados para sistemas de água quente e limitação da temperatura de retorno nas aplicações de aquecimento distrital.