Alcance novos patamares de conforto e confiabilidade
Com a urbanização impulsionando a necessidade de edifícios mais altos e uma população envelhecida em busca de mais bem-estar em suas vidas, acesso fácil e rápido com altos níveis de conforto e eficiência energética são parâmetros-chave no projeto dos elevadores e escadas rolantes de hoje. Até caçadores de emoção que buscam alcançar novos patamares em resorts de esqui têm um impacto na indústria.
Você pode confiar no desempenho suave, silencioso e seguro, combinado com sinergias de custo, ao incorporar em sua construção os conversores de frequência da Danfoss projetados especificamente para a indústria de elevadores e escadas rolantes. Nossos produtos fornecem controle da velocidade sem esforço e eficiência otimizada de equipamentos para, por exemplo, edifícios comerciais e residenciais, estações de esqui e instalações industriais em todo o mundo. E você pode aproveitar a facilidade de lidar com um único fornecedor, pois além dos conversores de frequência, a Danfoss já está presente em soluções de automação predial em quase todos os prédios, supermercados ou fábricas no mundo todo.
Elevadores e escadas rolantes de tração
Esses são os tipos mais comuns de equipamentos para elevadores e escadas rolantes. Os carros são manobrados por cabos rolantes sobre um sistema de polias, e a carga é equilibrada por um contrapeso. O controle preciso de um motor de alta eficiência usando um conversor de frequência proporciona o conforto de condução necessário. As funcionalidades específicas do elevador facilitam a integração do conversor de frequência numa nova série de elevadores ou a modernização das instalações existentes.
Em escadas rolantes, os conversores de frequência permitem a marcha lenta de baixa velocidade e operação em velocidade total com aceleração e desaceleração suaves. A alta eficiência e a operação suave do equipamento garantem sua longa vida útil. Os novos equipamentos e instalações existentes se beneficiam de um menor custo de propriedade.
Elevadores hidráulicos
Os elevadores hidráulicos, também amplamente utilizados, têm pistões que movimentam o carro ao longo dos trilhos de guia. Quando são usados conversores de frequência, a bomba hidráulica é acionada em relação à demanda real com as menores perdas. O óleo hidráulico não fica quente e o elevador terá ciclos ilimitados por dia, tempos de ciclo mais curtos e eficiência muito alta. A economia de energia excede 50% e uma economia total de até 75% é possível quando os resfriadores de óleo são removidos e o ar condicionado tem menos trabalho para realizar. A modernização de um elevador existente para usar conversores de frequência pode ser feita em questão de horas.

Adaptação rápida para disponibilidade máxima do elevador
Os idosos residentes em um bloco de apartamentos em Saltcoats, na Escócia, ficaram confinados em suas casas até que a Northern Industrial encontrou uma solução rápida para o elevador deles que estava defeituoso. Felizmente o VLT® Lift Drive LD 302 da Danfoss garante que a adaptação rápida de um drive de elevador seja possível com um solução de pronta-entrega.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302O LD302 opera em sistemas de malha aberta ou malha fechada e adequado para elevadores hidráulicos e de tração.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco