Unidades de terminal como unidades fan-coil, painéis climáticos e unidades de indução são particularmente populares em sistemas HVAC para edifícios maiores. Há algumas boas razões para isso; elas não ocupam espaço precioso no piso, podem ser acessadas para serviço ou manutenção, são simples de conectar ao sistema HVAC e podem ser utilizadas para aquecimento e refrigeração de conforto, ou ambos.
Para obter alto conforto interno do aquecimento e/ou da refrigeração fornecida pelas unidades de terminal, é importante ter um balanceamento hidrônico adequado, válvulas de controle confiáveis e controladores de temperatura do cômodo precisos. É nesse ponto que a Danfoss entra.
Nossas Válvulas de balanceamento de controle independentes da pressão (PIBCV) garantem o balanceamento hidrônico correto do sistema, em condições de carga total e parcial. Após equipadas com um atuador correspondente, funcionam como válvulas de controle ao mesmo tempo.
Se for necessário aquecimento e refrigeração e ao usar um sistema de quatro tubos, nossas robustas válvulas de comutação fornecem uma solução compacta, eliminando válvulas de controle e de balanceamento separadas para aquecimento e refrigeração.
Também oferecemos as válvulas de balanceamento manuais mais tradicionais e válvulas de controle motorizadas. Essa combinação pode ser utilizada onde utilizam-se válvulas de controle de três vias, e obtém-se como resultado um sistema de fluxo constante.
Os termostatos de cômodo da Danfoss oferecem uma solução simples e independente para controlar a temperatura do cômodo. Eles são conectados às válvulas de controle e garantem uma temperatura estável do cômodo e, de modo opcional, seleção da velocidade do ventilador e programação de tempo.
Como podemos ajudá-lo
Portfólio de produtos completo
Soluções compactas
Menos componentes necessários
Comissionamento rápido e fácil
Aumento da eficiência energética

Documentário sobre válvulas de controle e balanceamento independente da pressão da Danfoss
Saiba sobre os benefícios das válvulas de controle e balanceamento independente da pressão (PIBCV) e porque os clientes da Danfoss mudaram de soluções de balanceamento convencionais para a PIBCV.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de controle e atuadores motorizadosAs válvulas de controle motorizadas garantem o controle e a eficiência perfeitos para cada edifício e aplicação. As válvulas de controle motorizadas (VCM) para aquecimento e refrigeração distrital, para sistemas HVAC e de aquecimento distrital garantem o controle estável e preciso da água, das misturas de glicol e de vapor.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Atuadores para PIBCVPara aproveitar os recursos combinados de balanceamento e controle exclusivos da Danfoss, a AB-QM precisa ser equipada com atuadores controlados por termostatos de ambiente ou com Sistema de gerenciamento de prédio (BMS). A Danfoss oferece uma ampla gama de atuadores que vão desde térmicos liga-desliga até atuadores digitais com engrenagem e comunicação por barramento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAs Válvulas de controle e balanceamento independentes de pressão AB-QM (PIBCV) fornecem uma funcionalidade de controle e uma solução de balanceamento dinâmico para sistemas de aquecimento e resfriamento HVAC. As PIBCV são projetadas para vários tipos de unidades terminais e proporcionam alto conforto interno e eficiência energética em edifícios públicos e comerciais.