Para obter o melhor conforto de espaço possível para os usuários, cada edifício é equipado com um sistema de Aquecimento e/ou Refrigeração adequado. Há diversas opções para aumentar ou reduzir as temperaturas ambientes e o modo como isso é controlado:
- Unidades de terminal
- Aquecimento por radiador
- Aquecimento do piso
Unidades de terminal
Entre outros, abrange unidades fan-coil, painéis de resfriamento e tetos climáticos. Estes, na sua maioria, são instalados no teto e proporcionam aquecimento e/ou refrigeração a um cômodo por meio de um sistema de 2, 3 ou 4 tubos. Para controlar a temperatura do cômodo, pode-se obter resultados mais precisos, nas condições de carga total e parcial, utilizando-se Válvulas de Controle e Balanceamento Independente da Pressão (PIBCV). Elas simplesmente são definidas para o fluxo necessário sob condições de carga total e funcionam como limitadores de fluxo automáticos. Em condições de carga parcial, o atuador reduz o fluxo, de forma precisa, de acordo com as necessidades. Não ocorrerá nenhuma situação de sobrefluxo, aumentando-se a eficiência energética da fonte de calor ou refrigeração.
Pode-se controlar os atuadores por meio de um Sistema de Gerenciamento de Edifícios (BMS) ou controladores eletrônicos de cômodo independentes. Caso as unidades de terminal contenham um ventilador, o controlador de cômodo também podem ser usados para alterar a velocidade do ventilador.
Aquecimento por radiador
Na maioria dos casos, projetados como um sistema de 2 tubos com um ou mais radiadores em cada cômodo. Para controlar a temperatura do cômodo, são utilizados os termostatos de radiador da Danfoss. Eles consistem em uma válvula termostática de radiador, a maioria com uma pré-configuração do fluxo do projeto, e um sensor de temperatura. Uma ampla variedade de sensores garante o controle preciso da temperatura do cômodo. Por exemplo, se cortinas impedem a medição correta da temperatura do cômodo, uma versão com sensor remoto ou sensor e controle remotos proporcionam uma melhor solução.
Para conforto de espaço ideal, é recomendável equipar o sistema do radiador com uma solução de balanceamento hidrônico automático. Isso elimina flutuações de pressão, garantindo que os termostatos do radiador funcionem de maneira ideal.
Aquecimento do piso
Oferece um alto nível de conforto aquecendo cômodos do chão até o teto. O calor é espalhado uniformemente e, como isso está situado no piso, não ocupa quaisquer valiosos espaços do cômodo. A Danfoss oferece soluções de aquecimento do piso baseadas em água (hidrônicas) e elétricas. Podem ser utilizadas para aquecer todos os espaços no edifício ou espaços dedicados, tais como banheiros de hotéis, onde os requisitos de conforto são maiores.
Com os sistemas de aquecimento hidrônico de piso e sistemas de aquecimento elétrico de piso, a temperatura do cômodo e/ou do piso pode ser controlada por termostatos do cômodo. Elas garantem um excelente nível de conforto do espaço e evitam, ao mesmo tempo, que os cômodos sejam aquecidos quando não for necessário.
Como podemos ajudá-lo
Controle preciso da temperatura do cômodo
Experiência de alto conforto do usuário
Conforto interno livre de reclamações
Ampla variedade de sistemas e soluções de controle

Aplicações HVAC da Danfoss em edifícios comerciais
A Danfoss o ajuda a criar melhores ambientes internos com soluções HVAC baseadas em experiência de aplicações e um portfólio abrangente de produtos para aquecimento, ventilação e ar condicionado em edifícios públicos e comerciais.

Como você pode obter o máximo conforto de espaço?
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam WestEdifício: Escritório
Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Atuadores para PIBCVPara aproveitar os recursos combinados de balanceamento e controle exclusivos da Danfoss, a AB-QM precisa ser equipada com atuadores controlados por termostatos de ambiente ou com Sistema de gerenciamento de prédio (BMS). A Danfoss oferece uma ampla gama de atuadores que vão desde térmicos liga-desliga até atuadores digitais com engrenagem e comunicação por barramento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAs Válvulas de controle e balanceamento independentes de pressão AB-QM (PIBCV) fornecem uma funcionalidade de controle e uma solução de balanceamento dinâmico para sistemas de aquecimento e resfriamento HVAC. As PIBCV são projetadas para vários tipos de unidades terminais e proporcionam alto conforto interno e eficiência energética em edifícios públicos e comerciais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para radiadoresTermostatos de radiador da Danfoss para temperaturas ambientes constantes - cômodo por cômodo. Termostatos mecânicos ou termostatos controlados por smartphone - encontre-os aqui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de radiadorOs termostatos de radiador Danfoss mantêm constante a temperatura ambiente desejada para cada cômodo e ajudam a reduzir o consumo de energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de radiadorConstruídas de forma robusta e planejadas para atender aos rigores de setores comerciais e industriais, uma ampla gama de válvulas de radiador Danfoss está disponível praticamente para todos os sistemas e condições de instalação.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Dynamic valve™Danfoss Dynamic valve™, a inovadora válvula de radiador 2 em 1 independente de pressão, que garante ótimo controle de temperatura e balanceamento hidrônico automático em sistemas de aquecimento de dois tubos - tudo em uma única válvula.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manifolds e atuadoresOs manifolds Danfoss para aquecimento de piso são caracterizados pela flexibilidade em definir a solução mais adequada com base nos requisitos. Selecione os componentes para construir um manifold com ou sem pré-configuração, medidores de fluxo, válvulas de bloqueio e ventiladores que melhor se adaptem ao seu projeto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controles de ambienteOs controles de temperatura de ambiente são essenciais para garantir que os sistemas de aquecimento hidrônico (a base de água) do piso ou de resfriamento atinjam o elevado conforto e o baixo consumo de energia esperados. Controlam a temperatura do ambiente e do piso para evitar sobreaquecimento. Para o conforto ideal, cada ambiente tem seu próprio termostato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Misturadores de temperaturaOs misturadores de temperatura Danfoss para aquecimento do piso estabelecem uma temperatura da água baixa o suficiente para ser distribuída de forma segura através do sistema de aquecimento do piso. São projetados para se adaptar aos manifolds FH e misturam a temperatura quente fornecida com o fluxo de retorno mais frio do piso, para fornecer a temperatura necessária de aquecimento.