Soluções modulares de HVAC hidrônico para edifícios inteligentes
A digitalização dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) abre um mundo de possibilidades. Mas nenhum edifício é igual ao outro. A Danfoss Digital Hydronics™ oferece soluções modulares para cobrir todas as suas necessidades de projeto de HVAC 4.0 digital. O projeto de sistemas de aquecimento hidrônico e água gelada para HVAC em edifícios comerciais muda rapidamente. Para preparar nossos edifícios para um futuro verde e sustentável, o foco está na eficiência energética e nos dados necessários para monitorar o desempenho do sistema.
O que são Digital Hydronics?
As soluções hidrônicas digitais da Danfoss combinam balanceamento hidrônico e controle de temperatura de alta precisão com válvulas de controle independentes de pressão, acesso remoto e coleta de dados com atuadores digitais e a opção de coletar ainda mais dados do sistema de aquecimento, ou de água gelada, adicionando sensores de fluxo e temperatura aos seus sistemas hidrônicos. Para facilitar o processo de comissionamento, também está disponível uma ferramenta de configuração simples de usar.
Importância do balanceamento e controle em edifícios
- O aquecimento e o resfriamento de nossos edifícios são responsáveis por cerca de 30% do consumo final de energia na UE, dos quais mais de 70% são provenientes de combustíveis fósseis. A otimização dos sistemas HVAC em edifícios exige mais do que simplesmente melhorar a eficiência do equipamento de geração de aquecimento ou resfriamento (por exemplo, bombas de calor, caldeiras a gás, chillers).
- Também é fundamental observar o sistema hidrônico e como o aquecimento e/ou resfriamento é distribuído do gerador central para as unidades terminais, como as unidades de fan coil. A legislação da UE, incluindo a Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD) e o Ecodesign, apresentou disposições importantes para otimizar os sistemas técnicos dos edifícios. No entanto, essas medidas ainda não solucionaram totalmente as falhas do mercado e, portanto, o potencial do balanceamento hidrônico continua em grande parte não realizado.
Produtos relacionados



Ferramentas e aplicativos

Caixa de ferramentas digital da Danfoss - Ferramenta de configuração
Com a ferramenta de configuração, você obtém: Identificação rápida de falhas com alarmes, comissionamento, diagnóstico e teste no local de até 64 válvulas de uma só vez.
Aplicações
Escalável para todas as aplicações de HVAC hidrônico




Whitepaper: Digital Hydronics em aplicações de unidades de tratamento de ar
Reconfiguração do controle da unidade de tratamento de ar para melhorar o desempenho.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de controle HVAC eficientes para o novo centro de educação e reabilitaçãoNa cidade de Roterdã, na Holanda, está sendo construído um novo centro de educação e reabilitação chamado ROeR (ROtterdam education and Rehabilitation center). A Terberg Totaal installatie, responsável pelos sistemas HVAC, escolheu o NovoCon® Energy da Danfoss por seu cabeamento em cadeia plugável para minimizar o comprimento dos cabos. Além disso, a funcionalidade de E/S integrada do NovoCon® proporcionou valor agregado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Resort de 3* reduz o tempo de espera por água quente com o MTCVEdifício: Hotel/resort
Aplicação: Renovação do sistema de água quente sanitária (DHW) para estabilizar a temperatura da água
Desafio: Reduzir o tempo de espera da água quente e melhorar a eficiência energética.
Solução: Foram instaladas válvulas de circulação termostática multifuncionais (MTCV) nos ramais de DHW para balanceamento hidráulico. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam WestEdifício: Escritório
Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.