HVAC 4.0: HVAC moderno para edifícios inteligentes

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Estudos de caso
  • Fale conosco
  • Aplicações
  • Treinamentos
HVAC 4.0 para edifícios inteligentes

Engenharia de HVAC 4.0 para edifícios inteligentes

É aqui que começa o HVAC 4.0. A transição para o HVAC 4.0 exige uma estreita cooperação entre muitas partes interessadas. E, no final, todas elas se beneficiam.

O que é um sistema HVAC inteligente?

O HVAC moderno é complexo. A digitalização mudou a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo, e mudou a maneira como os sistemas HVAC são controlados. A Danfoss faz parte da transição do HVAC inteligente, e nós o chamamos de HVAC 4.0.

O HVAC 4.0 tem como objetivo proporcionar conforto, economia e sustentabilidade por meio do controle inteligente dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado em edifícios. Com dados de sensores inteligentes, o controle remoto possibilita a otimização de um clima interno de acordo com os padrões de ocupação e perfis de uso.

Porque, em última análise, os edifícios mais inteligentes são os mais eficientes em termos de energia, confortáveis e convenientes. O coração disso são os dados de HVAC - vitais para o desenvolvimento de edifícios inteligentes que podem se tornar o lar de ambientes inteligentes. Desenvolvemos soluções inteligentes que fornecem ou usam dados de HVAC para Active Energy Management (AEM). Os dados permitem o comissionamento remoto, a manutenção preditiva e a otimização dos sistemas de aquecimento, ventilação e resfriamento.

A Danfoss fornece tecnologias para melhorar a eficiência e a qualidade dos sistemas HVAC inteligentes, reunindo os principais dados para impulsionar soluções inteligentes para sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS) ou soluções baseadas em nuvem que controlam e monitoram remotamente o aquecimento, a ventilação e a refrigeração de edifícios.

Nossos sistemas HVAC inteligentes fornecem os dados em tempo real de que você precisa para tomar decisões informadas sobre o desempenho do edifício. Nossos equipamentos complementam as soluções baseadas em nuvem e permitem que o software inteligente forneça percepções acionáveis. Nossas inovações ajudam a criar ambientes internos mais confortáveis, otimizam o uso de energia e auxiliam no gerenciamento de suas instalações.

Em última análise, a tendência de desenvolver edifícios inteligentes tem tudo a ver com torná-los mais eficientes em termos de energia para reduzir o impacto ambiental, diminuir a pressão sobre a rede local e reduzir os custos diários para os proprietários dos edifícios, em vez de reduzir os lucros. E, é claro, isso torna o edifício mais confortável para as pessoas que passam cerca de 90% do seu tempo em ambientes fechados.

Por que atualizar para um sistema HVAC inteligente?

A transição para o HVAC 4.0 exige uma estreita cooperação entre muitas partes interessadas, todas as quais se beneficiarão muito com a mudança.

  • Os usuários finais experimentam conforto personalizado, melhor saúde e maior produtividade.
  • Os proprietários de edifícios experimentam a excelência operacional com custos mais baixos, maior eficiência energética e maior ROI. As instalações com certificação de construção ecológica são mais desejáveis e, muitas vezes, têm preços de aluguel mais altos.
  • Os especificadores e integradores de sistemas oferecem soluções inovadoras e reduzem as responsabilidades.
  • O serviço e a manutenção se transformam em um processo baseado em fatos, mais fácil de gerenciar, menos dependente do envolvimento manual e mais simples de solucionar problemas. As soluções baseadas em nuvem que trabalham com o sistema de gerenciamento de edifícios também podem permitir que os dados sejam acessados remotamente, mantendo as principais partes interessadas informadas sobre a situação do dia a dia.
Digital Hydronics™

Digital Hydronics™

Soluções modulares de HVAC hidrônico para edifícios inteligentes, escaláveis para todas as aplicações.

Recursos e benefícios

Dados do sistema HVAC

Como coletar dados do sistema HVAC?

Os sistemas HVAC 4.0 não são apenas inteligentes, eles são espertos. Eles sabem como identificar problemas de eficiência e como reduzir os custos de energia.

A chave para o sucesso é usar ativamente as informações coletadas dos dados do edifício e do HVAC e armazenadas no sistema de gerenciamento de edifícios.

Os atuadores digitais de IoT fornecem dados substanciais e podem ser expandidos com dados de sensores opcionais de temperatura e fluxo.

Isso ajuda a gerenciar os fluxos de energia e a planejar as atividades de serviço e manutenção.

Direitos autorais da imagem: Bert Teunissen/EDGE

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Drive VLT® HVAC FC 102 melhorado; } else if (isBigColumns) { Drive VLT® HVAC FC 102 melhorado } else { Drive VLT® HVAC FC 102 melhorado }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 - Válvula de controle independente de pressão diferencial (PICV); } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 - Válvula de controle independente de pressão diferencial (PICV) } else { AB-QM 4.0 - Válvula de controle independente de pressão diferencial (PICV) }
    AB-QM 4.0 - Válvula de controle independente de pressão diferencial (PICV)

    As novas válvulas de controle independentes de diferencial de pressão (PICV) AB-QM 4.0 são as sucessoras das AB-QM da Danfoss. Elas oferecem as melhores especificações do mercado e são fáceis de instalar. O projeto resistente a entupimentos e incrustações garante confiabilidade excepcional e longa vida útil. Elas são combinadas com os atuadores digitais NovoCon S. Isso permite a coleta de dados de HVAC para, por exemplo, comissionamento remoto e manutenção preditiva, resultando em menor custo total de propriedade.

  • if (isSmallPicture) { Atuador Digital NovoCon® S – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Atuador Digital NovoCon® S – Danfoss } else { Atuador Digital NovoCon® S – Danfoss }
    Atuador Digital NovoCon® S

    Com o NovoCon® S, a Danfoss revoluciona a maneira como o equilíbrio hidrônico e o controle HVAC trabalham juntos. Sendo os primeiros desse tipo no mundo, os atuadores HVAC digitais são conectados diretamente com um sistema de gerenciamento de edifício (BMS). Isso permite que os integradores de sistema projetem soluções de última geração com a Internet das Coisas (IoT).

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Sistemas de controle HVAC eficientes para o novo centro de educação e reabilitação

    Na cidade de Roterdã, na Holanda, está sendo construído um novo centro de educação e reabilitação chamado ROeR (ROtterdam education and Rehabilitation center). A Terberg Totaal installatie, responsável pelos sistemas HVAC, escolheu o NovoCon® Energy da Danfoss por seu cabeamento em cadeia plugável para minimizar o comprimento dos cabos. Além disso, a funcionalidade de E/S integrada do NovoCon® proporcionou valor agregado.

  • if (isSmallPicture) { Resort de 3* reduz o tempo de espera por água quente com o MTCV; } else if (isBigColumns) { Resort de 3* reduz o tempo de espera por água quente com o MTCV } else { Resort de 3* reduz o tempo de espera por água quente com o MTCV }
    Resort de 3* reduz o tempo de espera por água quente com o MTCV

    Edifício: Hotel/resort
    Aplicação: Renovação do sistema de água quente sanitária (DHW) para estabilizar a temperatura da água
    Desafio: Reduzir o tempo de espera da água quente e melhorar a eficiência energética.
    Solução: Foram instaladas válvulas de circulação termostática multifuncionais (MTCV) nos ramais de DHW para balanceamento hidráulico.

  • if (isSmallPicture) { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office; } else if (isBigColumns) { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office } else { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office }
    HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam West

    Edifício: Escritório
    Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
    Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
    Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.

Fale conosco

Aplicações

WTC Amsterdã, Holanda

Solução inteligente de controle de HVAC para a I-tower no WTC Amsterdam, Holanda

Vídeo de caso de referência sobre a modernização do sistema HVAC na I-tower do World Trade Center de Amsterdã, Holanda.

Treinamentos