Conforto interno ideal no seu escritório
Cada pessoa trabalhando em um edifício de escritórios deve receber conforto interno ideal. Quanto mais confortável a pessoa estiver, maior será sua produtividade e menores serão as porcentagens de licença médica. Ao mesmo tempo, também é importante manter os custos sob controle. Com uma média de 50% de participação nos custos de energia, sistemas HVAC são necessários para proporcionar o mais alto nível de conforto com os mais baixos custos de operação.
As soluções HVAC da Danfoss podem ajudá-lo. Oferecemos uma linha abrangente de produtos e soluções para produção, distribuição, balanceamento hidrônico e controle de temperatura para sistemas de refrigeração, aquecimento e água quente residencial.
Com anos de experiência no apoio a investidores imobiliários, engenheiros consultores, gerentes de unidades e equipes técnicas, comprovamos que confiabilidade, eficiência e economias de custo podem ser obtidas ao mesmo tempo.
As soluções HVAC da Danfoss para escritórios podem ser usadas em projetos novos ou de reforma, são de fácil instalação e proporcionam economias significativas na conta de energia.
Como podemos ajudá-lo
Conforto interno com controle de temperatura preciso
Fonte de água confiável para aquecimento, refrigeração e água quente residencial
Proteção anti-legionella e registro de temperatura eletrônico
Medição de energia preciso e avançado e coleta de dados automática
Fácil instalação, colocação em funcionamento, gerenciamento e manutenção
Custo total de propriedade reduzido
Um parceiro fabricante para todos os sistemas HVAC
Soluções energeticamente eficientes e sustentáveis
Produtos inovadores permitindo soluções de IoT inteligentes e coleta de dados

Controle perfeito do sistema HVAC no Katowice Business Centre na Polônia
Esse vídeo mostra um estudo de caso sobre como o sistema HVAC do Katowice Business Centre, na Polônia, foi otimizado substituindo atuadores liga/desliga tradicionais por novos atuadores digitais NovoCon®.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam WestEdifício: Escritório
Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Água quente domésticaO sistema Danfoss de Água Quente Residencial fornece tudo para produção, armazenagem, balanceamento hidrônico, controle de temperatura e registro de temperatura para água potável em edifícios de apartamentos e não residenciais. Os sistemas estabelecidos são de alto desempenho, fornecem conforto e higiene e garantem o máximo de proteção contra legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conforto de espaçoNada é tão pessoal quanto o modo em que os indivíduos percebem o conforto. Depende da atividade, da hora e do ambiente no qual a pessoa está. Para proporcionar o nível de conforto esperado para, por exemplo, funcionários de escritórios, alunos, pacientes de hospitais ou hóspedes de hotéis, a Danfoss oferece muitas soluções de controle, aquecimento e refrigeração para aquecer ou refrigerar espaços e obter a temperatura ambiente desejada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle e balanceamento hidrônicosAs soluções de controle e balanceamento hidrônico da Danfoss garantem uma distribuição otimizada de água de aquecimento e refrigeração em sistemas HVAC. A solução recomendada depende do sistema; sistemas de fluxo constante ou variável, a aplicação; emissores de calor e/ou refrigeração e calor; radiadores, unidades de terminal ou outros.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digital Hydronics™ em sistemas HVACA digitalização dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) abre um mundo de possibilidades. Mas nenhum edifício é igual ao outro. A Danfoss Digital Hydronics™ oferece soluções modulares para cobrir todas as suas necessidades de projeto de HVAC 4.0 digital. O projeto de sistemas de aquecimento hidrônico e água gelada para HVAC em edifícios comerciais muda rapidamente. Para preparar nossos edifícios para um futuro verde e sustentável, o foco está na eficiência energética e nos dados necessários para monitorar o desempenho do sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC 4.0: HVAC moderno para edifícios inteligentesA digitalização, o acesso remoto e as tendências da Internet das Coisas (IoT) são cada vez mais importantes nos aplicativos de HVAC inteligente. Elas impulsionam o desenvolvimento de edifícios inteligentes e oferecem um aumento significativo da eficiência energética, melhorando o desempenho do sistema com base nos dados do edifício. A Danfoss oferece diferentes sistemas conectáveis à Internet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }monitoramento de condição de sistemas HVAC/REm aplicações relacionadas ao fluxo de ar e à qualidade do ar interno, a funcionalidade de monitoramento de condição melhora o tempo de operação e a competitividade do sistema, evitando problemas antes que eles ocorram.