Controle e balanceamento hidrônicos

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Vídeos

O balanceamento hidrônico de sistemas HVAC de aquecimento e refrigeração é essencial por muitos motivos. É necessário para obter o conforto interno adequado e para o sistema funcionar da maneira mais eficiente possível. Se o balanceamento hidrônico não estiver corretamente em posição, pode-se esperar reclamações dos clientes, custos adicionais e índice reduzido do ciclo de vida útil do sistema.

A Danfoss oferece uma solução de balanceamento hidrônico para toda situação:

Válvulas de controle e balanceamento independente da pressão combinam funcionalidades de controle de temperatura e balanceamento hidrônico em um único produto. Elas são simplesmente ajustadas para o fluxo do projeto e usadas em sistemas de aquecimento e refrigeração com condições de fluxo variável.

Válvulas de balanceamento automático eliminam flutuações de pressão que ocorrem em sistemas de fluxo variável. Com válvulas de radiador pré-configuração adicionais que limitam o fluxo máximo através de, por exemplo, radiadores, o sistema pode ser balanceado de forma hidrônica. Outra solução de balanceamento automático é fornecida pelas Válvulas de radiador termostáticas independentes da pressão que combinam o controle da pressão diferencial e a limitação de fluxo em uma válvula.

Válvulas de balanceamento térmico estabelecem um equilíbrio adequado, ao utilizar a temperatura que entra nos tubos de circulação de elevadores de sistemas de água quente residencial. Isso proporciona um sistema muito eficiente.

Pode-se utilizar válvulas de balanceamento manual em sistemas com fluxo constante, tais como sistemas com válvulas de controle de 3 vias. Elas devem ser colocadas em funcionamento para estabelecer o fluxo do projeto.       

Como podemos ajudá-lo

Eficiência energética e conforto interno melhorados

Menos reclamações sobre distribuição de calor não uniforme

Menos reclamações sobre ruídos do sistema

Economias nas dimensões da bomba e no consumo de energia

Tempos de retorno relativamente curtos

Produtos relacionados

Vídeos