• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Hotéis

  • Visão geral
  • Aplicações relacionadas

Estadia confortável para os seus hóspedes.

Proporcionar uma boa estadia aos hóspedes do hotel primeiramente trata-se do básico: garantir temperaturas internas confortáveis e água quente suficiente dia e noite.  

Então, com uma média de 50% de participação nos custos de energia, sistemas HVAC são necessários para proporcionar o mais alto nível de conforto com os mais baixos custos de operação. 

Soluções HVAC da Danfoss

Oferecemos uma linha abrangente de produtos e soluções para produção, distribuição, balanceamento hidrônico e controle de temperatura para sistemas de refrigeração, aquecimento e água quente residencial.

Com anos de experiência no apoio a proprietários de hotéis, gestão de hotéis e equipes técnicas, comprovamos que confiabilidade, eficiência e economias de custo podem ser obtidas ao mesmo tempo.

As soluções HVAC da Danfoss para hotéis podem ser usadas em projetos novos ou de reforma, são de fácil instalação e proporcionam economias significativas na conta de energia.

Hilton Garden Inn Rzeszow

Mantendo o seu hotel e os quartos do hotel extremamente confortáveis para os seus clientes em qualquer dia e em qualquer época do ano: O Hilton Garden Inn em Rzeszow, na Polônia, tornou isso sua maior prioridade e entregou uma história de sucesso inspiradora utilizando válvulas Danfoss AB-QM.

Como podemos ajudá-lo

Conforto interno com controle de temperatura preciso e fornecimento confiável

Fonte de água confiável para aquecimento, refrigeração e água quente residencial

Proteção anti-legionella e registro de temperatura eletrônico

Fácil instalação, colocação em funcionamento, gerenciamento e manutenção

Custo total de propriedade reduzido 

Um parceiro fabricante para todos os sistemas HVAC

Soluções energeticamente eficientes e sustentáveis

Produtos inovadores permitindo soluções de IoT inteligentes e coleta de dados

Aplicações relacionadas

As soluções HVAC da Danfoss fazem parte de muitas aplicações técnicas em hotéis. Clique nas aplicações abaixo para saber mais sobre as aplicações específicas e nossas possíveis soluções:

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Água quente doméstica

    O sistema Danfoss de Água Quente Residencial fornece tudo para produção, armazenagem, balanceamento hidrônico, controle de temperatura e registro de temperatura para água potável em edifícios de apartamentos e não residenciais. Os sistemas estabelecidos são de alto desempenho, fornecem conforto e higiene e garantem o máximo de proteção contra legionella.

  • if (isSmallPicture) { Bombas de calor - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas de calor - Danfoss } else { Bombas de calor - Danfoss }
    Bombas de calor

    As soluções de bombas de calor ecológicas e energeticamente eficientes são essenciais em todos os sistemas de refrigeração e aquecimento modernos dos espaços comerciais e residenciais.

  • if (isSmallPicture) { Câmaras frias - Soluções da Danfoss para refrigeração comercial; } else if (isBigColumns) { Câmaras frias - Soluções da Danfoss para refrigeração comercial } else { Câmaras frias - Soluções da Danfoss para refrigeração comercial }
    Câmaras frias

    As soluções da Danfoss para câmaras frias mantêm os alimentos frescos e seguros para consumo; contribuindo portanto, com a redução do desperdício e da perda de alimentos.

  • if (isSmallPicture) { Chillers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chillers - Danfoss } else { Chillers - Danfoss }
    Chillers

    O consumo de energia é um fator chave para proprietários de edifícios, quando se trata de chillers. Dependendo do tamanho, do tipo e do uso do edifício, bem como do clima dos arredores, são necessárias diferentes opções de projeto do seu chiller para proporcionar o máximo de valor aos seus clientes e um diferencial no mercado.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Conforto de espaço

    Nada é tão pessoal quanto o modo em que os indivíduos percebem o conforto. Depende da atividade, da hora e do ambiente no qual a pessoa está. Para proporcionar o nível de conforto esperado para, por exemplo, funcionários de escritórios, alunos, pacientes de hospitais ou hóspedes de hotéis, a Danfoss oferece muitas soluções de controle, aquecimento e refrigeração para aquecer ou refrigerar espaços e obter a temperatura ambiente desejada.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Controle e balanceamento hidrônicos

    As soluções de controle e balanceamento hidrônico da Danfoss garantem uma distribuição otimizada de água de aquecimento e refrigeração em sistemas HVAC. A solução recomendada depende do sistema; sistemas de fluxo constante ou variável, a aplicação; emissores de calor e/ou refrigeração e calor; radiadores, unidades de terminal ou outros.