Independente se o seu edifício exige aquecimento ou refrigeração, trocadores de calor são instrumentais para criar um clima interno confortável. Sua finalidade é distribuir energia térmica por todo o edifício, bem como fornecer água quente residencial sob demanda.

trocador de calor como uma parte integral de uma subestação
Como parte integral de uma subestação, trocadores de calor de placas de tamanhos médios a grandes da Danfoss recebem energia da fonte e distribuem por todo o sistema, seja uma área residencial inteira, casas individuais, edifícios residenciais ou edifícios comerciais. Devido à eficiência das nossas placas, muito pouca energia é perdida no caminho até o seu destino.
Sub-estações com trocadores de calor agindo como bloqueadores de pressão são necessários em sistemas AVAC para edifícios altos, tanto residenciais quanto comerciais. Utilizar trocadores de calor de alta eficiência projetados para suportar altos níveis de pressão e obter abordagens de temperatura muito próximas pode reduzir o fluxo de circulação e garantir uma distribuição uniforme da temperatura, reduzindo, em consequência, o número de sub-estações reforçadas necessárias em um edifício. Ao invés disso, o espaço em excesso pode ser melhor utilizado.
Transferência de calor em edifícios residenciais
Em edifícios residenciais, trocadores de calor de placas de tamanhos pequenos a médios introduzem energia externa ao sistema interno de uma casa. Geralmente parte de uma unidade, nossos trocadores de calor garantem uma distribuição uniforme de energia térmica pela casa inteira, proporcionando a temperatura interna desejada, bem como água quente residencial. A eficiência dos nossos trocadores de calor os faz operar com abordagens de temperatura muito próximas, tornando-os muito econômicos. Além disso, nossos trocadores de calor eliminam a necessidade de tanques buffer na produção de água quente residencial, removendo o risco da bactéria Legionella e proporcionando um sistema muito mais higiênico.
Como podemos ajudá-lo
Soluções de trocadores de calor que atendem perfeitamente aos seus requisitos
Não há necessidade de tubos mais longos no sistema de tubulação, devido ao fluxo reduzido
Não há necessidade de atualizar para bombas melhores
Menor consumo de energia elétrica
Maior retorno sobre o investimento
Sistema de água quente residencial sem Legionella
Escolher a solução de transferência de calor ideal pode reduzir os custos de produção e de funcionamento do seu edifício, e atualizar uma instalação existente pode reduzir o consumo de energia do seu edifício. Flexibilidade é essencial, uma vez que cada edifício oferece diferentes desafios. Os trocadores de calor devem acomodar os requisitos térmicos, de espaço e de peso do projeto individual, que são cobertos pelo extenso portfólio de produtos da Danfoss.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas soldadasNuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.