Proteja o que é valioso contra os perigos do inverno.
Sejam hóspedes de hotel, trabalhadores de escritório ou visitantes de edifícios públicos, todos merecem um acesso seguro e sem neve aos edifícios nas horas que neve e gelo apresentarem risco à segurança ou ao nível de conforto esperado.
Ao invés de limpar manualmente as escadas, rampas de garagem, pavimentos de circulação ou a área ao redor do edifício, também há uma solução de remoção automática de neve.
As soluções de derretimento de gelo e neve da Danfoss consistem em cabos ou mantas de aquecimento elétrico, instaladas sob ou no interior das construções que devem permanecer livres de neve ou gelo. O sistema é controlado eletronicamente e equipado com sensores combinados de temperatura/umidade. Ao detectar uma combinação de baixa temperatura e alta umidade, o sistema de controle ativa os cabos de aquecimento elétrico que aquecem as áreas.

A eficiência do sistema é alta, eliminando os riscos imediatos. Observe que nem sempre é necessário aquecer a superfície inteira. Para garagens e pavimentos, apenas as pequenas áreas onde os pneus dos veículos entram em contato com a superfície devem ser protegidas. Em pavimentos com ângulos íngremes, é necessário um sistema de drenagem linear para drenar a água de derretimento da neve e do gelo. Esse canal também deve ser protegido contra congelamento.

Em escadas, os cabos são dispostos na forma de voltas ao longo dos degraus, mantendo uma distância suficiente entre as seções adjacentes. Em construções novas, a instalação é disposta na superfície das escadas e sobrepostas com uma camada de concreto de três a cinco centímetros. Em escadas existentes, os cabos devem ser passados por valetas e cobertos com concreto, com um aditivo plastificante. O concreto deve aderir-se próximo à superfície inteira do cabo, sem a presença de bolhas de ar.

As soluções de derretimento de gelo e neve da Danfoss também podem ser utilizadas em telhados de edifícios, eliminando formações de gelo penduradas perigosamente de calhas ou protegendo as tubulações de aquecimento ou refrigeração na Unidade de Tratamento de Ar instalada no telhado.
Como podemos ajudá-lo
Derretimento automático de gelo e neve
Segurança garantida para funcionários ou visitantes
Rápido e fácil de instalar
Múltiplas opções de aplicação
Materiais seguros e robustos
Longo prazo de garantia

Solo e telhado seguros com cabos de aquecimento Danfoss
A Danfoss projetou soluções versáteis em áreas externas para o aquecimento de tubulações, telhados, calhas e solo que podem ser instaladas praticamente em qualquer construção, incluindo edificações privadas, comerciais e institucionais.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Danfoss Product catalogue | English | Multiple | 20.8 MB |