Sistemas conectados significa fornecer, de forma constante, um status atualizado de dados técnicos do edifício. Depois, pode-se utilizar esses dados para análises e possíveis melhorias do sistema para proporcionar maior conforto ou operar com mais eficiência. Como esses sistemas conectados podem ser acessados pela Internet, eles também oferecem economias significativas de tempo e orçamento.
A Danfoss oferece uma variedade de sistemas conectados e está focada em apoiar a transição digital em edifícios. Estamos constantemente desenvolvendo sistemas adicionais e melhorando nossos sistemas existentes.
Atualmente, oferecemos sistemas conectados nas seguintes áreas:

Atuadores digitais para PIBCV
O inovador atuador NovoCon® é especialmente projetado para a integração de controle e balanceamento hidrônico HVAC com BACnet ou Modbus operando Sistemas de Gerenciamento de Edifícios (BMS). Pode substituir componentes do BMS e, por meio da comunicação de barramento de ligação em série, fornece dados de sistema atualizados ao BMS. Após estabelecer acesso externo de dados ao BMS, ele permite a colocação em funcionamento remota do sistema.

SCADA para Controladores eletrônicos
Os controladores eletrônicos ECL 310 e Apex 20 podem ser controlados remotamente por três sistemas SCADA diferentes:
- Danfoss Energy Control System (DECS), uma solução baseada na web para sistemas de aquecimento. Pode ser instalada localmente e configura automaticamente sua interface com o usuário e as funcionalidades para suportar a aplicação no controlador
- Servidor OPC, compatível com a maioria dos clientes SCADA e que permite conectar e configurar rapidamente o controlador ECL como um dispositivo no sistema. Suporta protocolos de comunicação do Modbus, bem como algoritmos de leitura/gravação especiais para aumentar o rendimento para e desde o controlador.
- ECL Tool, um software baseado na web para pessoal de serviço, para otimizar o serviço e a colocação em funcionamento do sistema. É conectado a um ou mais controladores ECL 310 e permite o monitoramento e o controle remotos de um PC ou app para smartphone.

Leitura automática do medidor de energia
Os dados de consumo de energia coletados por nossa ampla linha de medidores de energia ultrassônicos Sono® para aquecimento e refrigeração podem ser coletados, analisados e visualizados por nossa solução de Leitura Automática do Medidor (AMR). Alguns desses medidores podem ser configurados por meio do SonoApp™. O coletor de dados SonoCollect™ com interface M-Bus com ou sem fio, pode armazenar dados de até 500 medidores individuais. Se um ou mais coletores estiverem conectados ao software baseado na nuvem SonoEnergy™ como uma plataforma de Serviço (SaaS), os dados podem ser acessados remotamente. Os dados de consumo podem ser analisados e solicitados para processos adicionais em outros sistemas, por exemplo, soluções de faturamento, soluções de aconselhamento de energia, otimização da rede, SCADA, BMS etc.

Controle automatizado legionella
As válvulas de balanceamento térmico MTCV equipadas com o módulo de desinfecção eletrônico e os atuadores térmicos TWA opcionais fornecem a base para um sistema de Água Quente Residencial totalmente automatizado. O sistema pode ser controlado utilizando-se o controlador eletrônico CCR2+. Pode-se acessar esse controlador de forma remota via WiFi em dispositivos móveis ou pode-se integrá-lo a Sistemas de Gerenciamento de Edifícios (BMS). Resulta em um sistema totalmente automatizado para monitoramento e registro de temperatura, sequências de desinfecção, alarmes e mais.
Como podemos ajudá-lo
Percepção aumentada dos dados do sistema
Acesso e controle remotos
Economia de tempo
Aumento da eficiência energética
Contribuição com conceitos de edifícios inteligentes

Repensando a eficiência em edifícios com soluções Danfoss
Há tecnologias disponíveis que comprovaram tornar nossos edifícios e os sistemas, em seus interiores, mais eficientes. Ao otimizar os sistemas técnicos de edifícios - que controlam os sistemas de aquecimento, refrigeração e ventilação em nossos edifícios, podemos obter uma economia média de energia de 30%.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de controle HVAC eficientes para o novo centro de educação e reabilitaçãoNa cidade de Roterdã, na Holanda, está sendo construído um novo centro de educação e reabilitação chamado ROeR (ROtterdam education and Rehabilitation center). A Terberg Totaal installatie, responsável pelos sistemas HVAC, escolheu o NovoCon® Energy da Danfoss por seu cabeamento em cadeia plugável para minimizar o comprimento dos cabos. Além disso, a funcionalidade de E/S integrada do NovoCon® proporcionou valor agregado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Resort de 3* reduz o tempo de espera por água quente com o MTCVEdifício: Hotel/resort
Aplicação: Renovação do sistema de água quente sanitária (DHW) para estabilizar a temperatura da água
Desafio: Reduzir o tempo de espera da água quente e melhorar a eficiência energética.
Solução: Foram instaladas válvulas de circulação termostática multifuncionais (MTCV) nos ramais de DHW para balanceamento hidráulico. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam WestEdifício: Escritório
Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores ECL -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções de monitoramento -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leitura automática do medidor (LAM)O Danfoss Sono® não se trata apenas de um medidor de energia ultrassônico. Há diferentes opções para ler o consumo de energia medido. As soluções de leitura automática do medidor facilitam muito a tarefa, podendo até estabelecer uma solução de medição inteligente baseada na nuvem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Atuador Digital NovoCon® SCom o NovoCon® S, a Danfoss revoluciona a maneira como o equilíbrio hidrônico e o controle HVAC trabalham juntos. Sendo os primeiros desse tipo no mundo, os atuadores HVAC digitais são conectados diretamente com um sistema de gerenciamento de edifício (BMS). Isso permite que os integradores de sistema projetem soluções de última geração com a Internet das Coisas (IoT).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAs Válvulas de controle e balanceamento independentes de pressão AB-QM (PIBCV) fornecem uma funcionalidade de controle e uma solução de balanceamento dinâmico para sistemas de aquecimento e resfriamento HVAC. As PIBCV são projetadas para vários tipos de unidades terminais e proporcionam alto conforto interno e eficiência energética em edifícios públicos e comerciais.