Estabelecer a temperatura mais precisa do ar de saída da Unidade de Tratamento de Ar exige o mais preciso controle dos fluxos de água para os trocadores de calor, para aquecer ou refrigerar o fluxo do ar de entrada. Para isso, na maioria dos casos utiliza-se um sistema de fluxo variável. Os melhores resultados, nas condições de carga total e parcial, podem obter-se utilizando-se Válvulas de Controle e Balanceamento Independente de Pressão (PIBCV). Elas simplesmente são definidas para o fluxo necessário sob condições de carga total e funcionam como limitadores de fluxo automáticos. Em condições de carga parcial, o atuador reduz o fluxo de forma precisa, de acordo com as necessidades. Não ocorrerá nenhuma situação de sobrefluxo, aumentando-se a eficiência energética da fonte de calor ou refrigeração.
Para uma solução alternativa com um sistema de fluxo constante, pode-se utilizar Válvulas de Controle Motorizado e válvulas de Balanceamento manual regulares, para determinar o fluxo máximo que se pode empregar.
Para poder fazer a manutenção das válvulas de controle, é recomendável instalar válvulas de corte manual.
A Danfoss também oferece uma linha de atuadores elétricos para amortecedores. Eles controlam a quantidade de ar que entra na unidade de tratamento de ar, situando os amortecedores em qualquer posição entre ângulos de 0-90 graus. Eles podem cobrir uma superfície do amortecedor de até 8 m2.
Para proteção contra congelamento das peças sensíveis de uma Unidade de Tratamento de Ar, é possível instalar cabos autolimitadores de aquecimento elétrico. Eles aumentam o aquecimento da saída conforme a temperatura ambiente cai.
Como podemos ajudá-lo
Conforto interno livre de reclamações
Otimização de energia
Economias em custos
Saída de ar com temperatura precisa
Confiabilidade
Facilidade de serviço, manutenção e reparos

Válvulas AB-QM de controle e balanceamento independentes de pressão
Assuma o controle de fluxos de água de até 442.000 litros por hora com as válvulas de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM da Danfoss.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Atuadores para PIBCVPara aproveitar os recursos combinados de balanceamento e controle exclusivos da Danfoss, a AB-QM precisa ser equipada com atuadores controlados por termostatos de ambiente ou com Sistema de gerenciamento de prédio (BMS). A Danfoss oferece uma ampla gama de atuadores que vão desde térmicos liga-desliga até atuadores digitais com engrenagem e comunicação por barramento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de esferaAs válvulas de esfera permitem o controle de Ligar/Desligar a conexão do sistema do edifício. Elas seccionam o sistema de forma a permitir que o serviço, a manutenção e os consertos sejam executados em seções, sem desligar ou esvaziar todo o sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAs Válvulas de controle e balanceamento independentes de pressão AB-QM (PIBCV) fornecem uma funcionalidade de controle e uma solução de balanceamento dinâmico para sistemas de aquecimento e resfriamento HVAC. As PIBCV são projetadas para vários tipos de unidades terminais e proporcionam alto conforto interno e eficiência energética em edifícios públicos e comerciais.