Otimize o conforto e o consumo de energia na ventilação do edifício
Com interfaces fáceis de usar, inteligência distribuída e consumo de energia reduzido, os conversores de frequência da Danfoss otimizam o desempenho dos ventiladores.
O VLT® HVAC Drive e o VLT® Refrigeration Drive convertem os valores do sensor de pressão de velocidade em valores de fluxo, permitindo a configuração baseada em fluxo fixo ou fluxo diferencial fixo. Isso otimiza ao mesmo tempo o conforto e o consumo de energia. Para melhorar ainda mais os níveis de conforto, drives conectados aos ventiladores podem ser ajustados para evitar as faixas de frequência que criam ressonância e danos ao sistema de ventilação.
Capacidade ampliada do sistema de gerenciamento predial
Quando estão integrados em uma rede de sistema de gerenciamento predial, para estender a capacidade do controlador todos os pontos de E/S do HVAC Drive estão disponíveis como E/S remotos. Por exemplo, sensores de temperatura ambiente (Pt1000/Ni1000) podem ser conectados diretamente ao sistema.
Melhor desempenho no tratamento do ar
O VLT HVAC Drive e o VLT Refrigeration Drive são equipados com um Smart Logic Controller integrado e quatro controladores PID de auto tune para controlar as funções de tratamento de ar com ventiladores, válvulas e amortecedores. Os controladores digitais diretos do sistema de gerenciamento do edifício são lançados e pontos de dados valiosos são salvos reduzindo os custos de tratamento de ar.
O VLT HVAC Drive lida com regras lógicas e entrada de sensores, funcionalidade em tempo real e ações relacionadas ao tempo. Isso permite que o conversor de frequência controle melhor uma ampla gama de funções:
- Programações para fim de semana e dia útil
- P-PI em cascata para controle de temperatura
- Balanceamento de fluxo entre ar fresco e ar de saída
- Monitoramento da correia - a partir da relação entre corrente e velocidade, o conversor de frequência é capaz de reconhecer de forma confiável uma correia quebrada. A falta de fluxo de ar é detectada imediatamente de forma que ações sejam tomadas para reduzir custos e tempo de inatividade
Segurança na ventilação hospitalar
A ventilação hospitalar tem requisitos rigorosos em relação à segurança, conformidade e eficiência. A Danfoss oferece soluções de conversores de frequência para segurança contra fogo e fumaça, dissipação de calor, mitigação de harmônicas e compatibilidade com EMC e sísmica.
À prova de falhas sem desarmes
Em hospitais, uma falha por qualquer motivo pode por vidas em risco. Os drives de bombas e resfriadores devem ser extremamente confiáveis e praticamente imunes a perturbações na alimentação de rede elétrica. Para atingir essa confiabilidade, os conversores de frequência da Danfoss são projetados para ignorar quedas de tensão e até mesmo falhas de curta duração, mantendo o desempenho total em todos os momentos.
Proteger aplicações e operadores
O VLT® HVAC Drive FC 102 oferece a função STO (Safe Torque Off) em conformidade com ISO 13849-1 PL d e SIL 2, de acordo com a IEC 61508/IEC 62061. Em aplicações de alta demanda, isso pode ser expandido com o VLT® Safe Option MCB 140, um módulo externo que oferece funções como Parada Segura 1 (SS1), Velocidade Limitada com Segurança (SLS) e Velocidade Máxima Segura (SMS), controle de contatores externos e monitoramento e desbloqueio de portas de segurança.
Mitigação confiável de harmônicas
Ao mesmo tempo que os conversores de frequência aumentam a precisão, economizam energia e prolongam a vida útil da aplicação, também introduzem correntes harmônicas na grade do hospital. Se não forem mantidas sob controle, as correntes harmônicas podem afetar o desempenho e a confiabilidade de geradores e outros equipamentos.
Para garantir o mínimo de perturbação, leia mais sobre o nosso know-how em aplicações harmônicas, ferramentas de software e soluções de mitigação de harmônicas.
Ventilação de túneis
Operadores de túneis de metrô e autoestrada exigem desempenho de ventilação rigoroso para operação segura e custo de propriedade otimizado. Os recursos do VLT HVAC Drive, de baixa a alta potência, atendem aos requisitos de fumaça e incêndio e cumprem as normas sísmicas. Todas as nossas unidades oferecem as mesmas funcionalidades dedicadas para HVAC, conformidade com padrões e opções de soft starters, filtros e comunicações fieldbus compatíveis.
Ventilação de aeroporto
Com centenas de milhares ou até milhões de passageiros por ano, a ventilação é uma das principais prioridades dos aeroportos internacionais. Para melhorar o conforto e a segurança dos passageiros e enfrentar os preços crescentes de eletricidade, os drives estão sendo cada vez mais usados para controlar e otimizar a operação das unidades de manejo de ar e reduzir o consumo de energia dos aeroportos.
Os VLT HVAC Drive cobrem soluções desde baixa até alta potência. Eles vêm equipados com funcionalidades dedicadas HVAC, e soft starters e filtros compatíveis para EMC e para mitigação de harmônicas. E a gama completa de opções de comunicação fieldbus permite a integração efetiva com o sistema de automação predial.
Conceito EC+
Ao construir um sistema HVAC, os componentes individuais - motor, drive e ventilador - precisam ser flexíveis e amplamente compatíveis entre si para se obter o mais alto desempenho e eficiência do sistema. Por exemplo, se você especificar um motor de alta eficiência que só é compatível com ventiladores de menor eficiência, a eficiência geral do sistema seria prejudicada e não refletiria o alto desempenho - e investimento - nos componentes individuais.
O conceito EC+ da Danfoss Drives permite que os projetistas de sistemas de ventilação combinem um VLT® HVAC Drive com o ventilador mais eficiente e um motor de ímã permanente.
Vantagens do conceito EC+
- Livre escolha da tecnologia do motor: PM, relutância síncrona ou assíncrona com o mesmo conversor de frequência
- A instalação e operação do dispositivo permanecem inalteradas
- Independência do fabricante na escolha de todos os componentes
- Eficiência superior do sistema graças a uma combinação de componentes individuais com ótima eficiência
- É possível atualizar sistemas existentes
- Ampla faixa de potências nominais para motores padrão, PM e de relutância síncrona

O hotel mais ecológico do mundo usa 60% menos eletricidade
Projetado para a sustentabilidade, o Crowne Plaza Copenhagen Towers é realmente a engenharia do amanhã, com um consumo de eletricidade 60% menor do que os hotéis comparáveis que operam sob a tecnologia convencional de energia em 2015. Com a melhor tecnologia ambiental e energética, o hotel está próximo de atingir a neutralidade de carbono.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103O FC 103 é dedicado ao controle de compressores, bombas e ventiladores para economia significativa de energia em fábricas de refrigeração.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco