Manutenção preventiva: Ativar monitoramento de condição em aplicação de HVAC/R
Em aplicação HVAC/R, a introdução da funcionalidade de monitoramento de condição melhora o tempo de operação do sistema, evitando que problemas ocorram. A prevenção precoce resulta em economia de custos, menos falhas e desempenho geral e conforto otimizados para os locatários, ajudando as empresas a manter os custos de energia e a cumprir as metas comerciais e climáticas. A tecnologia de monitoramento baseado em condições já está integrada nos novos drives de velocidade variável da Danfoss que controlam seus sistemas HVAC/R e está pronta para ser ativada.

Operação eficiente do sistema em sua instalação
O monitoramento de condição permite a operação eficiente do sistema HVAC/R empregando análise 24/7 de dados em tempo real. Um sistema de monitoramento de HVAC não ajuda apenas a controlar motores elétricos em ventiladores, bombas e compressores de resfriamento. Ele também fornece informações e análises para otimizar o desempenho geral dos sistemas de aquecimento e resfriamento e reduzir as necessidades de manutenção, sem a necessidade de se conectar a um dispositivo de análise externo ou à nuvem.

Evite o inesperado em um sistema HVAC
Em vez de esperar que os problemas ocorram, o monitoramento de condição permite medidas de manutenção proativas, abordando problemas potenciais antes que se tornem problemas maiores. Essa abordagem ajuda a gerenciar proativamente os desafios, levantando o sinal para reagir antecipadamente a problemas típicos que surgem na instalação. Não há necessidade de parada não programada de ventiladores, bombas ou compressores de ar condicionado. O CBM integrado oferece monitoramento de HVAC que possibilita à equipe programar tarefas de manutenção em desligamentos planejados quando há mão de obra qualificada disponível.

Liberdade de ativação: O CBM está pronto para funcionar em seu novo drive
Usando drives Danfoss, é fácil obter economias de custos na ventilação, em sistemas de ar condicionado, aquecimento e refrigeração. A funcionalidade de monitoramento de condição está integrada e opera dentro do seu novo drive, com investimento adicional nulo ou baixo no equipamento instalado. Tudo o que você precisa fazer é ativá-lo.
A maior parte da funcionalidade de monitoramento de condição utiliza os sensores integrados no drive, eliminando a necessidade de sensores adicionais. O algoritmo de monitoramento de condição é executado internamente no drive, portanto, não é necessária conexão à nuvem ou à internet. Sem necessidade de nuvem, você também pode eliminar taxas de assinatura e taxas de transmissão de dados para sistemas de monitoramento remoto em nuvem.
Benefícios imediatos com um drive Danfoss instalado
O monitoramento de condição (CBM) acrescenta valor em muitos aspectos das operações, como:
Redução da carga de trabalho da equipe: Monitoramento operacional de HVAC 24/7 sem necessidade de assistência de equipes
Fácil monitoramento de dispositivos inacessíveis, como ventiladores de telhado ou porão
Perda evitada de produto refrigerado devido a temperatura imprevista e falha do sistema de resfriamento
Perdas evitadas devido a falha de ventilação em salas limpas, incluindo perda de produto fabricado e custo de reinicialização de operações
Perda de reputação evitada devido ao tempo de inatividade em equipamentos e sistemas HVAC, por exemplo, em unidades de ar condicionado de centros de dados
Sem comprometimentos com a qualidade do ar interior ou o conforto das pessoas que trabalham e vivem em edifícios
A transferência de informações é fácil entre drives, PLC e/ou BMS
Possibilidade de integração por fieldbus

Aproveitamento do monitoramento de condição
Incorporar um sistema de monitoramento de condição em cada sistema HVAC oferece muitos benefícios, incluindo redução de risco, economia de custos, operação eficiente do sistema e supervisão de dados em tempo real.
O monitoramento de condição ajuda a prever o desempenho
Ao ativar a tecnologia de monitoramento baseado em condição já integrada aos drives de velocidade variável da Danfoss, a equipe de operações e manutenção de HVAC pode prever problemas de desempenho e otimizar a eficiência operacional geral. A comunicação e a transferência de informações são fáceis entre o conversor, o BMS e o PLC. O monitoramento baseado em condição ajuda a equipe a superar muitos desafios diários no nível do drive em controladores localizados no BMS, monitoramento remoto do sistema de HVAC ou sistemas de controle que se comunicam via fieldbus.