Fluxo variável de refrigerantes

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados

Solução popular em todo o mundo

Os sistemas de Fluxo Variável dos Refrigerantes (VRF) estão se popularizando rapidamente para soluções de ar condicionado ao redor do mundo. Os sistemas de VRF não fornecem apenas um ar condicionado flexível e eficiente, mas também aquecimento e água quente para aplicações residenciais e comerciais.

Algumas das características desse tipo de sistema de ar condicionado com fluxo variável de refrigerante incluem:

  • Somente refrigeração ou reversível para aquecimento, incluindo opções de recuperação de calor
  • Sistemas de refrigeração por água ou ar
  • Compressores de capacidade variável
  • Otimizados para uma série de refrigerantes convencionais e ecológicos
  • Até 64 unidades internas com medições individuais

Recursos e benefícios

Componentes compactos que economizam espaço

Alta eficiência energética

Otimizado para refrigerantes ecológicos com baixo potencial de aquecimento global

Redução de custos aplicados com menor tempo de retorno do investimento

Serviço técnico dedicado aos clientes do mundo todo

Opções de etiquetagem ecológica

Componentes de fluxo variável de refrigerante em um sistema típico:

Diagrama de fluxo variável de refrigerante - Danfoss
Fluxo variável de refrigerante com inverter - Danfoss

Recursos adicionais

O fluxo variável de refrigerante com tecnologia de velocidade variável oferece controle de umidade e maior conforto.

Fale conosco

Para obter mais informações, entre em contato conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Micro plate heat exchangers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro plate heat exchangers - Danfoss } else { Micro plate heat exchangers - Danfoss }
    Tecnología Micro Plate™

    El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss } else { Trocadores de calor com microcanais - Danfoss }
    Trocadores de calor com microcanais

    Economize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.

  • if (isSmallPicture) { Visores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Visores - Danfoss } else { Visores - Danfoss }
    Visores de líquido

    O SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.

  • if (isSmallPicture) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostatos e Termostatos - Danfoss } else { Pressostatos e Termostatos - Danfoss }
    Pressostatos e termostatos para refrigeração

    A gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.

  • if (isSmallPicture) { Família de Filtros secadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Família de Filtros secadores - Danfoss } else { Família de Filtros secadores - Danfoss }
    Filtros secadores

    Os filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.