Componentes com a melhor qualidade para qualquer aplicação de unidades para Rooftop
A inovação constante no design de unidades para Rooftop (RTU) é conduzida por novas demandas para uma maior eficiência energética e por regulamentações locais. Os menores custos de operação ou padrões, como o LEED, incluem requisitos para novos refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global e criam a necessidade por produtos para suportar estas mudanças nos designs de RTU.
A Danfoss possui vasta experiência em soluções para RTUs, utilizadas em sistemas de ar-condicionado comerciais. A nossa gama de componentes é composta por alguns dos componentes de melhor qualidade e mais confiáveis para qualquer aplicação de RTU para satisfazer as exigências específicas de eficiência energética, confiabilidade e custo.
Nosso amplo portfólio de produtos facilita a seleção de unidades completas de maneira eficiente. Convidamos você a percorrer nossas opções de controladores para compressores, tecnologia inverter, válvulas de controle, filtros secadores e muito mais.
Recursos e benefícios
Tudo de que você precisa em um só local, desenvolvido por especialistas altamente experientes em ar condicionado
Alta eficiência energética
Otimizado para refrigerantes ecológicos com baixo potencial de aquecimento global
Redução de custos aplicados com menor tempo de retorno do investimento
Serviço técnico dedicado aos clientes do mundo todo
Opções de etiquetagem ecológica

Controle de umidade e eficiência energética em edifícios e universidades
Unidades X-DRY combinam compressores VSH e reaquecimento do gás de modulação e alcançam uma taxa de modulação de 12:1 para auxiliar na desumidificação e economia de energia em uma universidade dos EUA.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnología Micro Plate™El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor com microcanaisEconomize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Visores de líquidoO SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos e termostatos para refrigeraçãoA gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadoresOs filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.