![Resfriamento com refrigeração em CO₂](/media/n3ug3tti/cooling-room-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133231541059300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Procurando por uma refrigeração preparada para o futuro?
Esteja à frente da legislação e beneficie-se de uma refrigeração sustentável e eficiente em termos energéticos, com a refrigeração em CO₂. Com décadas de experiência, nós podemos te ajudar com soluções inovadoras que abrangem toda a cadeia de frio. Faça a transição para refrigerações naturais de forma confiável e sem complexidade.
Desenvolva seu negócio com soluções confiáveis de refrigeração em CO₂
Sua escolha de refrigeradores afeta diretamente seu negócio e seu resultado final. À medida que a legislação se desfaz dos gases fluorados, os agentes refrigerantes alternativos não são mais uma opção, mas uma obrigação. A refrigeração em CO₂ (R744) traz excelente eficiência energética, segurança alimentar e oportunidades de recuperação de calor diretamente para seu negócio.
Além disso, o CO₂ é um refrigerador natural não tóxico e não inflamável, com zero empobrecimento da camada de ozônio e um GWP (Potencial de Aquecimento Global) de apenas 1 — beneficiando tanto o meio ambiente quanto a pegada de sua empresa. Com a Danfoss, você obtém o apoio e a experiência para fazer sua transição para a refrigeração em CO₂ com facilidade. Do projeto à implementação e manutenção de sistemas completos de refrigeração em CO₂, estamos aqui para ajudá-lo a refrigerar de forma responsável e confiável.
![Pacote de câmara fria em CO2](/media/xnal1xgy/butik-coldroom2-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Obtenha um pacote completo de câmara fria em CO₂ com apenas quatro componentes.
Veja como é simples encontrar a combinação certa para sua aplicação.
Produtos relacionados
CO₂ solutions for your all your applications
![Optyma iCO₂ 4.6kW](/media/utmh0g4g/condensing-unit-optyma-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optyma iCO₂ 20kW](/media/fwlh0uhp/optyma-ico2-20mt-10lt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optyma™ Controllers](/media/jyblfy5y/white-optyma-controller.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![AKVP valves](/media/8047/akvp-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EVT Solenoid valves](/media/vnholz23/solenoid-valves-for-co2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EVUL Solenoid Valves](/media/2850/cr-evul.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Fale conosco
For further information, please contact us.