Baixos custos aplicados e um rápido tempo de retorno
As bombas de calor são essenciais para o aquecimento e refrigeração de espaços residenciais e comerciais. Utilizar fontes de energia externas existentes, como salmoura, água ou ar para aquecimento ou refrigeração faz com que as bombas de calor sejam um componente altamente sustentável dos sistemas de ar condicionado em todo o mundo.

Melhore sua solução com eficiência energética 360°.
Experimente o poder da eficiência 360° com nosso conhecimento e amplo portfólio de produtos líderes de mercado para bombas de calor comerciais e residenciais.
Recursos e benefícios
Tudo de que você precisa em um só local, desenvolvido por especialistas altamente experientes em ar condicionado
Baixo consumo de energia
Otimizado para refrigerantes ecológicos com baixo potencial de aquecimento global
Redução de custos aplicados com menor tempo de retorno do investimento e manutenção facilitada
Serviço técnico dedicado aos clientes do mundo todo
Opções de etiquetagem ecológica

Sistema de energia inteligente com bom caso de negócios
Deseja uma nova abordagem de sistema completo que pode capitalizar benefícios de energia inteligente para garantir uma perspectiva positiva de negócios com economias acumuladas na faixa de 40%?
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | DKRA.PE.100.A2.22 _Smart_Energy_Systems_MS | English | Multiple | 14 mai., 2018 | 756.0 KB | |
Brochure | DKRCC.PB.001.F5.01_HeatPumpSolution_Brochure | Danish | Multiple | 22 out., 2018 | 1.8 MB | |
Brochure | DKRCC.PB.001.F5.07_HeatpumpsSolution_Brochure | Swedish | Multiple | 23 out., 2018 | 1.7 MB | |
Brochure | DKRCC.PB.001.F5.20_HeatPumpSolution_Brochure | Finnish | Multiple | 23 out., 2018 | 1.8 MB | |
Brochure | DKRCC.PB.001.F5.22_HeatPumpSolution_Brochure | English | Multiple | 19 mar., 2018 | 3.0 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnología Micro Plate™El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor com microcanaisEconomize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Visores de líquidoO SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos e termostatos para refrigeraçãoA gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadoresOs filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.
Como funciona
Diagrama de aplicação - componentes da bomba de calor em um sistema de ar condicionado típico
Chave para diagrama de aplicação:
- Compressor
- Controlador
- Válvula de quatro vias
- Sensor de temperatura
- Sensor de pressão
- Controle de pressão tipo cartucho
- Evaporador
- Condensador
- Sensor de temperatura
- Dispositivo de expansão
- Visor de líquido
- Filtro secador da linha de líquido
Treinamentos

Programa de treinamento em bombas de calor da Danfoss
Saiba mais sobre o nosso programa de treinamento em bombas de calor. Foi desenvolvido para oferecer-lhe um melhor entendimento sobre as funções da bomba de calor, dos componentes, do portfólio de produtos da Danfoss e da solução com eficiência energética 360°. Pronto para começar?
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções livres de óleoToday’s HVAC systems have high demands. HVAC systems are not only required to meet energy and performance standards but also provide building owners with exceptional benefits.