Tudo que você precisa em um único lugar
Os novos padrões de desempenho e energia requerem sistemas de ar condicionado com um rigoroso controle para atingir alta confiabilidade, melhor controle de temperatura e umidade, bem como a eficiência de carga parcial. Essas características são cruciais para áreas onde unidades de controle de precisão normalmente operam; por exemplo, em data centers, salas de servidores e comutadores de redes de telefonia móvel onde a refrigeração é crítica para os negócios.
Tais unidades de refrigeração precisam operar de forma confiável, contínua ou intermitente e fornecer refrigeração nos modos de refrigeração gratuita e do compressor. A manutenção de temperaturas estáveis e controle de umidade são os grandes desafios de projeto nestas aplicações, visto que são utilizadas em locais onde as temperaturas ambiente muitas vezes podem variar significativamente durante o dia.
Os trocadores de calor com microcanal (MCHE) da Danfoss permitem que você aproveite a flutuação da temperatura baixa para criar sistemas de refrigeração que protegem essas tecnologias sensíveis. Nossos compressores fornecem eficiência a nível mundial, garantindo um custo menor de funcionamento e uma operação confiável. Tudo isso acompanhado pelo excelente suporte técnico da Danfoss por nossas equipes de peritos.
Recursos e benefícios
Tudo de que você precisa em um só local, desenvolvido por especialistas altamente experientes em ar condicionado
Controle preciso de temperatura para proteger equipamentos sensíveis
Unidades compactas que economizam espaço
Baixo consumo de energia
Otimizado para refrigerantes ecológicos com baixo potencial de aquecimento global
Redução de custos aplicados com menor tempo de retorno do investimento e manutenção facilitada
Serviço dedicado aos clientes em todo o mundo

Tecnologia Danfoss para velocidade variável
Ao utilizar as soluções de compressores inverter da Danfoss, é possível obter economia de energia significativa em comparação com compressores on-off tradicionais ou tecnologias moduladas mecanicamente.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Treinamentos
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnología Micro Plate™El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor com microcanaisEconomize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Visores de líquidoO SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos e termostatos para refrigeraçãoA gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadoresOs filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Velocidade variávelExplore as diferentes faces da tecnologia de velocidade variável, para um ar-condicionado comercial eficiente e refrigeração de precisão. Inclui descrição de sistemas, casos e treinamentos.