Programa estendido livre de óleo da Danfoss – EXO
Os sistemas HVAC atuais apresentam altas demandas. É exigido que sistemas HVAC não apenas atendam a normas de energia e desempenho, mas que também forneçam benefícios excepcionais aos proprietários de edifícios. Sistemas livres de óleo atendem e superam essas normas e demandas.
A tecnologia livre de óleo pioneira da Danfoss e sua experiência em aplicações ajudam os profissionais de HVAC a projetar sistemas que reduzem custos operacionais e de manutenção para edifícios de alta demanda, tais como data centers, hospitais, institutos educacionais e outras aplicações em que o tempo de inatividade mínimo é uma preocupação crítica.
O programa estendido livre de óleo EXO da Danfoss inclui componentes chave para chillers sem óleo, tais como os compressores Danfoss Turbocor®, trocadores de calor, válvulas e controles que são as soluções mais eficientes energeticamente para ambientes desafiadores em edifícios.
Construa hoje o sistema perfeito livre de óleo que reduz o risco de tempo de inatividade do chiller, reduz níveis de ruído e obtém economias de custo operacional mais altas utilizando o programa EXO da Danfoss.
Recursos e benefícios
Amplo portfólio otimizado para sistemas HVAC livres de óleo
Manutenção e custos aplicados reduzidos com tempo de retorno mais rápido
Sistemas livres de óleo compactos, muito leves, excepcionalmente silenciosos e mais eficientes
Serviço técnico dedicado aos clientes do mundo todo
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | English | Multiple | 14 abr., 2020 | 3.9 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Spanish, Castilian | Multiple | 26 out., 2018 | 44.2 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Chinese (CN) | Multiple | 19 mai., 2017 | 2.3 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Italian | Multiple | 20 mar., 2018 | 3.7 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | French | Multiple | 29 out., 2018 | 44.2 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Russian | Multiple | 28 jun., 2019 | 2.8 MB |
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorAs soluções de bombas de calor ecológicas e energeticamente eficientes são essenciais em todos os sistemas de refrigeração e aquecimento modernos dos espaços comerciais e residenciais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersO consumo de energia é um fator chave para proprietários de edifícios, quando se trata de chillers. Dependendo do tamanho, do tipo e do uso do edifício, bem como do clima dos arredores, são necessárias diferentes opções de projeto do seu chiller para proporcionar o máximo de valor aos seus clientes e um diferencial no mercado.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnología Micro Plate™El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor com microcanaisEconomize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Visores de líquidoO SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos e termostatos para refrigeraçãoA gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadoresOs filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.