Chillers melhores - de dentro para fora
A inovação constante em termos de design de chiller é guiada por novas demandas por eficiência energética, regulamentações locais e normas, tal como a certificação LEED, combinadas com requisitos para os novos refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global.
A crescente população, o nível de conforto e a elevada penetração de tecnologias de TI estão colocando uma forte pressão nas redes elétricas e aumentando o consumo geral de energia.
As próximas gerações de chillers e HVAC para novas construções, bem como atualizações, são projetadas para atender a novas normas. A revolução no mercado de ar condicionado abre novas oportunidades. Para atender às necessidades de um mercado de HVAC cada vez mais complexo, a nossa vasta gama de componentes oferece benefícios funcionais e economia durante todo o ciclo de vida útil do sistema, desde o desenvolvimento e dos custos de operação até a assistência e manutenção.
A Danfoss pode oferecer diferentes opções para atender a esses requisitos em chillers refrigerados a ar ou a água, utilizando tecnologia scroll, centrífuga ou de rosca, com excelente suporte técnico das nossas equipes de especialistas. Os compressores podem ser configurados como tandems, trios ou utilizando a tecnologia inverter ou Turbocor. Com nossas válvulas de expansão, controladores e sensores, podemos fornecer as soluções certas para um sistema de ar condicionado altamente eficiente que responda rapidamente às variações e condições de operação, garantindo um constante conforto para o usuário.

Estudos de caso
Os produtos e as soluções da Danfoss compõem até 70% dos sistemas de chiller e trazem múltiplos benefícios para OEMs, engenheiros consultores e proprietários de edifícios, para diversos segmentos e tipos de edifícios. Explore os estudos de casos aqui.
Recursos e benefícios
Tudo de que você precisa em um só local, desenvolvido por especialistas altamente experientes em ar condicionado
Alta eficiência energética
Produtos otimizados para refrigerantes ecológicos com baixo potencial de aquecimento global
Redução de custos aplicados com menor tempo de retorno do investimento
Serviço técnico dedicado aos clientes do mundo todo
Opções de etiquetagem ecológica

Mais informações sobre chillers?
Construir chillers refrigerados a ar ou água com produtos e soluções da Danfoss permite otimizar a eficiência energética, reduzir o tempo de desenvolvimento e obter desempenho confiável para múltiplos tipos e usos de plataformas de chillers.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Treinamentos

Programa de treinamento em chillers
O HVACR: O programa de treinamento em chiller foi desenvolvido para dar um melhor entendimento sobre aplicações de Chiller e suas soluções relacionadas. Pronto para começar?
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnología Micro Plate™El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAs Válvulas de controle e balanceamento independentes de pressão AB-QM (PIBCV) fornecem uma funcionalidade de controle e uma solução de balanceamento dinâmico para sistemas de aquecimento e resfriamento HVAC. As PIBCV são projetadas para vários tipos de unidades terminais e proporcionam alto conforto interno e eficiência energética em edifícios públicos e comerciais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor com microcanaisEconomize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Visores de líquidoO SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos e termostatos para refrigeraçãoA gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.
Notícias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss Turbocor® comemora seu 30º aniversárioquinta-feira, 6 de fevereiro de 2025O Turbocor® da Danfoss está comemorando três décadas de operação em 2025. Mais de 140.000 compressores Turbocor foram instalados globalmente à medida que mais clientes buscam reduzir suas emissões de carbono e o consumo de energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lança novo serviço pós-venda para compressores BOCK®segunda-feira, 27 de maio de 2024O novo serviço – Danfoss RefCare – construirá uma rede internacional de parceiros de serviços certificados e centros de serviços de propriedade da Danfoss, capazes de fornecer o melhor serviço e manutenção da categoria de compressores BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Apresentando o adesivo DrivePro® Circularity Claimsegunda-feira, 6 de maio de 2024Receba uma confirmação instantânea de que o seu conversor de frequência foi submetido com sucesso ao serviço DrivePro® Start-up e foi configurado para oferecer eficiência e desempenho ideais.