Soluções
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD): Tudo o que você precisa saberA Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD) é uma estrutura legislativa fundamental para melhorar a eficiência energética em edifícios. Acerca de requisitos, benefícios e soluções.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EscritóriosAs maneiras em que os edifícios de escritórios são utilizados estão mudando rapidamente. Tendências como escritórios inteligentes, estações de trabalho flexíveis e digitalização exigem adaptações também nos aspectos técnicos. É essencial o conforto interno para os trabalhadores. A Danfoss oferece soluções HVAC que aumentam o conforto e economizam energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HotéisO segmento hoteleiro é um setor altamente competitivo onde as margens estão constantemente sob pressão. O serviço aos hóspedes deve permanecer a um alto nível para manter a reputação do hotel. Economizar energia é um diferenciador essencial. A Danfoss oferece conforto aumentando soluções HVAC que ajudam a reduzir o consumo de energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração em SupermercadosComponentes projetados para fornecer o menor custo total de propriedade e, ao mesmo tempo, reduzir a perda de alimentos e a pegada de carbono do sistema de refrigeração de seu supermercado.

Retrofit de edifícios comerciais
Como garantir que seus edifícios comerciais sejam eficientes em termos de energia, sustentabilidade, conformidade com as normas e ainda sejam atraentes para locatários e investidores, mantendo os custos operacionais sob controle?

Nova norma EN ISO 52120 BACS para eficiência de edifícios
O aquecimento e o resfriamento são responsáveis por 30 a 50% do consumo de energia na União Europeia, principalmente a partir de combustíveis fósseis. O “controle ativo do uso de energia”, fornecido por meio de soluções de automação e controle de edifícios, é um pilar essencial para edifícios eficientes. Nossa experiência na norma EN ISO 52120, uma parte fundamental da Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios, permite causar um impacto real nos controles de aquecimento e resfriamento.
Aplicações
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Água quente domésticaO sistema Danfoss de Água Quente Residencial fornece tudo para produção, armazenagem, balanceamento hidrônico, controle de temperatura e registro de temperatura para água potável em edifícios de apartamentos e não residenciais. Os sistemas estabelecidos são de alto desempenho, fornecem conforto e higiene e garantem o máximo de proteção contra legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorAs soluções de bombas de calor ecológicas e energeticamente eficientes são essenciais em todos os sistemas de refrigeração e aquecimento modernos dos espaços comerciais e residenciais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de combate a incêndioA Danfoss oferece bombas e válvulas de alta pressão para combate, supressão e proteção contra incêndio. Elas são desenvolvidas para fornecer uma extinção mais eficiente do incêndio.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Câmaras friasAs soluções da Danfoss para câmaras frias mantêm os alimentos frescos e seguros para consumo; contribuindo portanto, com a redução do desperdício e da perda de alimentos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersO consumo de energia é um fator chave para proprietários de edifícios, quando se trata de chillers. Dependendo do tamanho, do tipo e do uso do edifício, bem como do clima dos arredores, são necessárias diferentes opções de projeto do seu chiller para proporcionar o máximo de valor aos seus clientes e um diferencial no mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conforto de espaçoNada é tão pessoal quanto o modo em que os indivíduos percebem o conforto. Depende da atividade, da hora e do ambiente no qual a pessoa está. Para proporcionar o nível de conforto esperado para, por exemplo, funcionários de escritórios, alunos, pacientes de hospitais ou hóspedes de hotéis, a Danfoss oferece muitas soluções de controle, aquecimento e refrigeração para aquecer ou refrigerar espaços e obter a temperatura ambiente desejada.