Monitorar e gerenciar produtos perecíveis
As aplicações de refrigeração da Danfoss para caminhões, trailers e vans são projetadas para ajudar a controlar e gerenciar produtos perecíveis, tais como alimentos, medicamentos e substâncias químicas. Esta aplicação é uma das mais desafiadoras devido à ampla variação na temperatura do ambiente e da caixa, e da necessidade de suportar condições extremamente agressivas com alta umidade e ambientes corrosivos em unidades de refrigeração de caminhões, trailers e vans.
As nossas soluções permitem um controle superior de temperatura e umidade, preservando todos os tipos de cargas perecíveis.
Os componentes da Danfoss para caminhões, trailers e sistemas de refrigeração incluem válvulas de expansão compactas, válvulas esfera, filtros secadores, pressostatos e termostatos, e válvulas solenoides. Silenciosos e eficientes, os compressores de corrente contínua minimizam o uso energético e os componentes da Danfoss são projetados para serem usados com refrigerantes naturais. Os componentes adicionais, tais como os visores e válvulas de retenção, também permitem desempenho e diagnóstico confiáveis.
Recursos e benefícios
Produtos adequados para uso com todos os refrigerantes comuns, incluindo refrigerantes naturais
Controle de temperatura superior
Alta eficiência energética
Soluções confiáveis, baixos custos de operação e manutenção
Componentes em aço inoxidável para maior desempenho, durabilidade e confiabilidade
Componentes leves e compactos

Compressores para refrigeração móvel
Com nossos excelentes compressores para caixas portáteis, automóveis, vans, embarcações, caminhões etc., a Danfoss ultrapassou as barreiras da refrigeração móvel.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Visores de líquidoO SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos e termostatos para refrigeraçãoA gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadoresOs filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissores de pressão para refrigeraçãoOs transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticaAs válvulas de expansão termostática (TXV) estão disponíveis como programas de peças, isto é, com corpo da válvula e conjuntos de orifícios separados ou como válvulas completas (orifício fixo). A categoria também contém válvulas de injeção termostática.