Sistemas de refrigeração eficientes para contêineres
Um contêiner refrigerado ou refrigerador é utilizado para o transporte de cargas sensíveis à temperatura. Esses contêineres têm uma ou várias câmaras de temperatura. Essa é uma das aplicações de refrigeração mais desafiadoras no que diz respeito ao design e à confiabilidade do sistema. O contêiner deve suportar vibrações, choques e condições agressivas no oceano. Todos os componentes devem passar por diversos testes de nevoeiro salino e devem estar de acordo com rigorosos regulamentos para garantir uma refrigeração segura da carga durante a viagem.
A Danfoss oferece controles confiáveis e trocadores de calor para construir sistemas de refrigeração eficientes para os contêineres. Em nosso portfólio de produtos, você também encontrará produtos para CO₂, que possui grande potencial para substituir HFCs em sistemas de refrigeração de contêineres. Os sistemas de contêineres refrigerados foram projetados com compressores scroll ou compressores recíprocos semi-herméticos. Compressores de diversas capacidades/velocidades são preferenciais para uso em refrigeradores. Os componentes da Danfoss sempre permitirão um desempenho ideal para seu contêiner refrigerado.
Recursos e benefícios
Controle de temperatura preciso
Produtos em aço inoxidável para alta higiene e baixo risco de corrosão
Soluções confiáveis, baixos custos de operação e manutenção
Produtos adequados para uso com todos os refrigerantes comuns, incluindo refrigerantes naturais
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnología Micro Plate™El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor com microcanaisEconomize tempo e dinheiro com os produtos de padrão MCHE. A introdução de trocadores de calor com microcanais, que combinam economia de matéria-prima e eficiência energética com menor consumo de refrigerantes, está permitindo o desenvolvimento de soluções mais ecológicas e enxutas. Selecione um de nossos produtos padrão e compre qualquer quantidade de condensadores, grandes ou pequenos, a qualquer momento, diretamente do estoque.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Visores de líquidoO SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadoresOs filtros secadores com design hermético são ideais para aplicações de refrigeração comercial que exigem alta capacidade de secagem para evitar a formação de ácido no sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de refrigeraçãoOs sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.