Proporcionando um agradável clima interno
Os operadores de trem entendem que proporcionar um ambiente interno agradável ao longo de toda a sua viagem é uma prioridade máxima, independente das condições climáticas externas e do número de passageiros.
Para atender aos exigentes requisitos de conforto e alta confiabilidade em aplicações de ar condicionado para trens e ônibus, o sistema de ar condicionado deve ser concebido considerando-se uma ampla faixa de capacidade de refrigeração e incorporando componentes resistentes à vibração.
Além do conforto dos passageiros e da confiabilidade do sistema, o uso eficiente da energia é outro importante fator de projeto para o operador de trem. Como resultado, componentes leves e compactos devem ser considerados para uso ao longo do sistema inteiro do ar condicionado para transportes.
A Danfoss oferece soluções e peças de ar condicionado para trens e ônibus para obter sistemas de ar condicionado confiáveis, energeticamente eficientes e que ajudem a garantir uma viagem confortável aos passageiros, além de assegurar também, economia de energia.

Catálogos
Com soluções Danfoss para sistemas de ar condicionado para ônibus, é possível superar a maioria dos problemas causados por fatores tais como condições precárias das estradas, poeira, congestionamento e
condições ambientais, entre muitos outros.
Recursos e benefícios
Válvulas de expansão para uma refrigeração eficiente na temperatura desejada
Filtros secadores, visores, válvulas de bloqueio para proteção confiável do sistema e manutenção facilitada
Pressostatos para controle otimizado de ventiladores e compressores
Compressores para eficiência energética, estabilidade de transporte, baixo ruído e design compacto
Reguladores de pressão para pressão do cárter, de sucção e do condensador
Trocador de calor com Microcanal como condensador para redução de carga do refrigerante e maior resistência à corrosão
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos e termostatos para refrigeraçãoA gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de refrigeraçãoOs sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissores de pressão para refrigeraçãoOs transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.