Apresentando o AB-QM 4.0
Projetando a melhor válvula PICV para HVAC 4.0 em edifícios inteligentes
Habilitador hidráulico AB-QM 4.0 para edifícios inteligentes
Com as válvulas de controle e balanceamento independentes de pressão (PICV) AB-QM 4.0, a linha de produtos de válvulas independentes de pressão para sistemas de aquecimento e resfriamento HVAC foi expandida. As válvulas são projetadas para uso em combinação com atuadores convencionais, modulantes ou liga/desliga. Ou para o atuador digital Danfoss NovoCon® S, que pode ser integrado em sistemas de gerenciamento predial (BMS) via comunicação de barramento BACnet ou Modbus. Esta combinação inovadora permite soluções HVAC 4.0 em conceitos de edifícios comerciais inteligentes, como hotéis ou escritórios.
Beneficios
Por que os PICVs são a melhor escolha para válvulas de controle em sistemas HVAC
O sistema HVAC de um edifício é projetado de acordo com as condições climáticas do "pior caso" geograficamente determinadas. Na prática, essas condições mais exigentes raramente ocorrem. Como resultado, o sistema HVAC opera sob condições de carga parcial na maioria das vezes. Alcançar o equilíbrio hidráulico enquanto a vazão no sistema está constantemente flutuando requer uma solução de balanceamento dinâmico. Os PICVs não apenas equilibram dinamicamente o sistema. Uma vez equipados com um atuador, eles também controlam a vazão, permitindo que mais ou menos água passe pelas unidades terminais para fornecer aos ambientes mais ou menos aquecimento ou resfriamento.
Os principais benefícios dos PICVs:
- 2 funções combinadas em 1 produto
- Desempenho de controle preciso independente de pressão e 100% de autoridade da válvula
- Mais fácil de projetar e lançar
- Maior eficiência energética de HVAC
Além desses principais benefícios, existem também benefícios complementares:
- Maior vida útil dos atuadores, reduzindo custos operacionais
- Maior conforto e menos reclamações
- Maior eficiência de caldeiras e/ou chillers
Atuadores
Actuadores para AB-QM 4.0
Más información sobre los actuadores compatibles AB-QM 4.0 aquí:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Atuador Digital NovoCon® SCom o NovoCon® S, a Danfoss revoluciona a maneira como o equilíbrio hidrônico e o controle HVAC trabalham juntos. Sendo os primeiros desse tipo no mundo, os atuadores HVAC digitais são conectados diretamente com um sistema de gerenciamento de edifício (BMS). Isso permite que os integradores de sistema projetem soluções de última geração com a Internet das Coisas (IoT).
Noticias
Em breve...
Em breve...
Soluções
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD): Tudo o que você precisa saberA Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD) é uma estrutura legislativa fundamental para melhorar a eficiência energética em edifícios. Acerca de requisitos, benefícios e soluções.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EscritóriosAs maneiras em que os edifícios de escritórios são utilizados estão mudando rapidamente. Tendências como escritórios inteligentes, estações de trabalho flexíveis e digitalização exigem adaptações também nos aspectos técnicos. É essencial o conforto interno para os trabalhadores. A Danfoss oferece soluções HVAC que aumentam o conforto e economizam energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HotéisO segmento hoteleiro é um setor altamente competitivo onde as margens estão constantemente sob pressão. O serviço aos hóspedes deve permanecer a um alto nível para manter a reputação do hotel. Economizar energia é um diferenciador essencial. A Danfoss oferece conforto aumentando soluções HVAC que ajudam a reduzir o consumo de energia.