HVAC 4.0

  • Visão geral
  • Casos de éxito
  • Newsletter
  • Soluções
  • Benefícios
  • HVAC 4.0
  • Aplicações

Engenharia HVAC 4.0 para edifícios inteligentes

A digitalização muda a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos. Como resultado, também muda a forma como os sistemas HVAC são controlados. A tendência de desenvolver edifícios inteligentes também muda os requisitos para um sistema de aquecimento e/ou resfriamento de um edifício. A Danfoss faz parte dessa transição HVAC e nós a chamamos de HVAC 4.0. Trata-se de tornar os edifícios mais inteligentes para que sejam mais eficientes em termos energéticos, confortáveis ​​e adequados para pessoas que passam cerca de 90% do tempo em ambientes fechados. Fazemos isso desenvolvendo soluções inteligentes que fornecem ou usam dados HVAC para Active Energy Management (AEM). Por meio de sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS) ou soluções baseadas em nuvem. Em última análise, os dados permitem o comissionamento remoto, manutenção preditiva e sistemas otimizados de aquecimento, ventilação e refrigeração.

Casos de éxito

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Sistemas de controle HVAC eficientes para o novo centro de educação e reabilitação

    Na cidade de Roterdã, na Holanda, está sendo construído um novo centro de educação e reabilitação chamado ROeR (ROtterdam education and Rehabilitation center). A Terberg Totaal installatie, responsável pelos sistemas HVAC, escolheu o NovoCon® Energy da Danfoss por seu cabeamento em cadeia plugável para minimizar o comprimento dos cabos. Além disso, a funcionalidade de E/S integrada do NovoCon® proporcionou valor agregado.

Newsletter

Soluções

Saiba mais sobre a nossa oferta para Edifícios Comerciais

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD): Tudo o que você precisa saber

    A Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD) é uma estrutura legislativa fundamental para melhorar a eficiência energética em edifícios. Acerca de requisitos, benefícios e soluções.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Escritórios

    As maneiras em que os edifícios de escritórios são utilizados estão mudando rapidamente. Tendências como escritórios inteligentes, estações de trabalho flexíveis e digitalização exigem adaptações também nos aspectos técnicos. É essencial o conforto interno para os trabalhadores. A Danfoss oferece soluções HVAC que aumentam o conforto e economizam energia.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Hotéis

    O segmento hoteleiro é um setor altamente competitivo onde as margens estão constantemente sob pressão. O serviço aos hóspedes deve permanecer a um alto nível para manter a reputação do hotel. Economizar energia é um diferenciador essencial. A Danfoss oferece conforto aumentando soluções HVAC que ajudam a reduzir o consumo de energia.

Benefícios

É aqui que começa o HVAC 4.0

A transição para HVAC 4.0 requer uma cooperação estreita entre muitas partes interessadas. E no final todos se beneficiam.
- Os usuários finais experimentam conforto personalizado e maior produtividade
- Proprietários de edifícios experimentam excelência operacional com custos mais baixos, maior eficiência energética e maior retorno sobre o investimento
- Especificadores e construtores fornecem soluções inovadoras e reduzem a responsabilidade
- Serviço e manutenção tornam-se um processo gerenciável mais simples e baseado em fatos

Novo: AB-QM 4.0

Obtenha o básico do HVAC 4.0 com o melhor PICV da categoria

HVAC 4.0

Danfoss AB-QM 4.0 PICV con NovoCon digital actuator

A Danfoss está projetando o HVAC 4.0 para edifícios inteligentes. A combinação dos atuadores AB-QM 4.0 e NovoCon® S é um bom exemplo da crescente digitalização em HVAC. A combinação não apenas estabelece alta precisão, equilíbrio e controle dinâmico e hidráulico. Os atuadores digitais fornecem ao BMS dados HVAC em tempo real para habilitar o Active Energy Management (AEM). O controle digital de válvulas via fieldbus também oferece benefícios em comissionamento remoto, ajuste de vazão e limpeza. O registro contínuo de todos os dados do sistema permite manutenção preditiva e alocação de energia. E as mensagens de alarme geradas automaticamente permitem uma solução de problemas rápida e precisa. Através do uso de produtos e serviços inteligentes e conectados, como os atuadores AB-QM 4.0 e NovoCon, a eficiência energética e o conforto dos edifícios são otimizados.

Aplicações

Unidades terminais como fancoils, vigas frías o paneles radiantes, proporcionan calefacción y/o refrigeración en cada estancia de un edificio. Requieren de cientos a miles de válvulas de control y actuadores para el control de la temperatura. El uso de actuadores digitales inteligentes y válvulas de control y equilibrio independientes de la presión (PICV) proporciona al BMS de los edificios datos HVAC en tiempo real, mientras que el equilibrado hidráulico dinámico garantiza una eficiencia energética óptima.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 - Válvula de controle independente de pressão diferencial (PICV); } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 - Válvula de controle independente de pressão diferencial (PICV) } else { AB-QM 4.0 - Válvula de controle independente de pressão diferencial (PICV) }
    AB-QM 4.0 - Válvula de controle independente de pressão diferencial (PICV)

    As novas válvulas de controle independentes de diferencial de pressão (PICV) AB-QM 4.0 são as sucessoras das AB-QM da Danfoss. Elas oferecem as melhores especificações do mercado e são fáceis de instalar. O projeto resistente a entupimentos e incrustações garante confiabilidade excepcional e longa vida útil. Elas são combinadas com os atuadores digitais NovoCon S. Isso permite a coleta de dados de HVAC para, por exemplo, comissionamento remoto e manutenção preditiva, resultando em menor custo total de propriedade.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de retenção – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de retenção – Danfoss } else { Válvulas de retenção – Danfoss }
    Válvulas de retenção

    As válvulas de retenção NVD Danfoss permitem que o meio flua em uma direção.

As unidades de tratamento de ar eles fornecem ar fresco aos edifícios. As serpentinas de aquecimento ou resfriamento distribuem uma grande quantidade de água. A otimização de vazão com grandes PICVs equipados com controle digital inteligente de temperaturas de alimentação e/ou retorno, combinado com conversores de frequência, faz com que as unidades funcionem com muito mais eficiência.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de controle independentes da pressão – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de controle independentes da pressão – Danfoss } else { Válvulas de controle independentes da pressão – Danfoss }
    Válvulas de controle independentes da pressão

    As válvulas de controle independentes da pressão garantem controle eficiente, fornecido de uma forma simples.

  • if (isSmallPicture) { Atuador Digital NovoCon® S – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Atuador Digital NovoCon® S – Danfoss } else { Atuador Digital NovoCon® S – Danfoss }
    Atuador Digital NovoCon® S

    Com o NovoCon® S, a Danfoss revoluciona a maneira como o equilíbrio hidrônico e o controle HVAC trabalham juntos. Sendo os primeiros desse tipo no mundo, os atuadores HVAC digitais são conectados diretamente com um sistema de gerenciamento de edifício (BMS). Isso permite que os integradores de sistema projetem soluções de última geração com a Internet das Coisas (IoT).

Os sistemas de água quente domésticaeles são um desafio para se manter a salvo da legionella. As válvulas de balanceamento térmico fornecem uma solução segura e confiável. Equipado com controles eletrônicos de desinfecção e conectado ao BMS do prédio, os dados são fáceis de usar para monitoramento remoto e ações preventivas.

Em breve...

Em breve...

Os medidores de energia e as soluções de monitoramento eletrônico correspondentes podem fornecer dados precisos sobre taxas de fluxo e consumo de energia de várias partes do sistema HVAC de um edifício. Ser capaz de distribuir os custos de energia de forma justa entre os diferentes usuários de um edifício torna-se cada vez mais importante, por exemplo, através do regulamento EED europeu.

  • if (isSmallPicture) { Leitura automática do medidor (LAM) – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Leitura automática do medidor (LAM) – Danfoss } else { Leitura automática do medidor (LAM) – Danfoss }
    Leitura automática do medidor (LAM)

    O Danfoss Sono® não se trata apenas de um medidor de energia ultrassônico. Há diferentes opções para ler o consumo de energia medido. As soluções de leitura automática do medidor facilitam muito a tarefa, podendo até estabelecer uma solução de medição inteligente baseada na nuvem.

  • if (isSmallPicture) { Medidores de energia – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Medidores de energia – Danfoss } else { Medidores de energia – Danfoss }
    Medidores de energia

    Os medidores de energia ultrassônicos Danfoss Sono® podem ser utilizados para identificar a quantidade de energia de aquecimento ou resfriamento consumida por uma casa, apartamento ou edifício. Esses medidores compactos incluem um calculador de energia para a leitura do consumo. A Danfoss oferece medidores para aplicações de aquecimento e resfriamento em instalações primárias e secundárias.