Otimize a atenuação harmônica
Reduzir a influência harmônica e, ao mesmo tempo, garantir que o seu sistema opere da forma mais eficiente possível pode ser uma tarefa difícil.
Na Danfoss Drives, ajudaremos você a manter seus ganhos de energia, fornecendo uma solução de harmônica projetada para o seu negócio e para o seu sistema.
Como as harmônicas podem interferir no seu sistema?
Harmônicas são tensões e correntes que têm componentes de frequência que poluem a forma de onda senoidal pura em um circuito CA, distorcendo, por fim, a tensão de rede. Para complicar ainda mais, quanto maior o número de dispositivos de comutação eletrônica de energia no local, maior será o grau de distorção. Não importa a quantidade que você tem, os resultados são os mesmos: as interferências harmônicas influenciam a confiabilidade, aumentam os custos e afetam a qualidade geral do produto.
E embora esses problemas sejam abrangentes, os desafios que eles apresentam e as medidas necessárias para resolvê-los diferem de um sistema para outro.
O que acontece quando você não toma nenhuma medida?
A distorção excessiva de harmônica da alimentação de rede elétrica implica que a fonte não transporta apenas componentes de 50 Hz ou 60 Hz, como também os de uma frequência maior. Como esses componentes não podem ser utilizados por equipamentos elétricos, os efeitos da distorção de harmônica podem ser graves:




Danfoss Advanced Active Filter AAF 007
Atenue harmônicas, corrija o fator de potência e compense o desbalanceamento, tudo em um único produto. Oferecendo uma eficiência excepcional, o AAF 007 é adequado para todos os drives da Danfoss.
Maximize o desempenho do sistema com nossas soluções de atenuação de harmônicas


-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCUm drive fechado, projetado para aplicações exigentes que inclui opções para Front Ends ativos e soluções de harmônicas inferiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtro Ativo Avançado Danfoss AAF 007Atenue harmônicas, corrija o fator de potência e compense o desbalanceamento, tudo em um único produto. Oferecendo uma eficiência excepcional, o AAF 007 é adequado para todos os drives da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.
Como a Danfoss Drives pode ajudar

Quer saber mais sobre a distorção harmônica?
Deixe que nosso especialista residente, Gregers Geilager, mostre como funciona. Assista à entrevista e descubra o que Gregers tem a dizer sobre interferências harmônicas e como lidar com elas da maneira mais energicamente eficiente, enquanto otimiza seu sistema.

Melhore o desempenho do seu sistema
Use a ferramenta MyDrive® Harmonics para calcular as interferências harmônicas em seu sistema e projetar uma solução de atenuação harmônica adequada às suas necessidades. Basta usar o simulador do circuito de energia incluído para realizar uma simulação do seu sistema, a fim de identificar onde as alterações precisam ser feitas. E controle harmônicas da maneira mais eficiente possível.