Descubra uma nova dimensão
Uma nova dimensão espera por você. Na qual sistemas abertos, conectados e inteligentes são a nova realidade. Uma realidade incorporada em um novo tipo de drive. A Série iC7 da Danfoss Drives é a sua porta de entrada para uma nova era de oportunidades com sustentabilidade e eficiência energética dentro do seu setor.
Série iC7
Uma nova dimensão de possibilidades
Vivencie uma nova era em qualidade. Com uma linha de drives projetados para permitir novas formas de proporcionar o melhor desempenho a aplicações individuais ou sistemas como um todo. Quando o assunto é hardware e software, você precisa de drives que sempre corresponderão aos mais altos padrões de qualidade e confiabilidade para obter um desempenho previsível e repetível das suas aplicações.



iC7-Automation

iC7-Automation
Use drives totalmente flexíveis que combinam perfeitamente hardware e software de qualidade, para que você possa controlar com exatidão as aplicações comuns e de precisão superior. Com drives que podem ser adaptados às suas necessidades, incluindo a possibilidade de adicionar suas próprias funcionalidades.
Aplicações

PALETIZADOR
Para embalagem em larga escala que sempre cumpre sua função
Com drives extraordinariamente compactos e altamente produtivos, capazes de satisfazer diversas necessidades de posicionamento horizontal e vertical.
Benefícios
MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES E PREDITIVO
Tenha mais controle de todo o seu sistema e supere os desafios antes que eles ocorram. Usando drives revolucionários que vêm com novos níveis de recursos de monitoramento das condições e preditivo.
A excelência em automação exige um controle ideal do motor, além de drives que fornecem alto desempenho desde o início, sem a necessidade de ajuste manual. É por isso que todos os drives iC7 vêm equipados com diversos sensores, para uma rápida adaptabilidade e melhores resultados gerais.
Economize nos custos e melhore a confiabilidade geral dos seus sistemas com aplicações que fornecem desempenho de torque superior, ocupando menos espaço. Usando drives com extrema densidade de potência graças a avanços na tecnologia de refrigeração de tubulação térmica.
Com sua plataforma de alto desempenho de controle de torque e de velocidade, o software Industry fornece a base para todas as aplicações de velocidade variável. Além disso, com o software Motion, a Série iC7 dá ênfase a um posicionamento e sincronização de alta precisão, garantindo que suas aplicações de processo funcionem da melhor maneira possível. Para uma alternativa eficiente e econômica quando houver a necessidade de um controle de movimento de eixo único altamente preciso.
iC7-Marine

iC7-Marine
A otimização das suas aplicações exige drives inteligentes projetados para melhorar o tempo de atividade. Drives potentes que levarão a um melhor desempenho da embarcação com redução das emissões. Drives altamente confiáveis que indicam que seus sistemas serão capazes de lidar com qualquer ambiente ou carga de trabalho.
Aplicações

PROPULSÃO
Otimize aplicações essenciais de alto nível
Com drives facilmente adaptáveis a todos os motores de propulsão padrão, seja para otimizar a eficiência de propulsão de embarcações marítimas ou para aproveitar ao máximo um sistema híbrido diesel-elétrico em uma balsa de passageiros.

GUINCHOS
Otimize o controle de velocidade, a tensão e muito mais
Use controles do freio mecânico avançados para aliviar a carga sobre engrenagens e freios, otimizar o controle de velocidade e tensão e manter uma posição de carga estável, com recursos de divisão da carga que permitem que diversos motores acionem o mesmo guincho.
Benefícios
Com a Série iC7, você supera suas restrições de energia e espaço usando drives que foram otimizados para painéis elétricos de 600 mm. Projetada para ser mais leve e ter uma densidade de potência nunca antes vista.
Aumente o desempenho, a velocidade e o tempo de resposta do eixo usando um drive altamente flexível com controle inovador e sensores adicionais integrados. Permitindo que você reduza o tempo de retorno enquanto obtém precisão e saída melhores.
Prepare seus sistemas para décadas futuras mudando para a linha de drives iC7-Marine, com uma nuvem e uma segurança de sistema IIoT de nível internacional. Para que você possa obter o melhor desempenho das suas aplicações sem precisar se preocupar com onde e como seus dados estão sendo armazenados.