![](/media/0bzdgo0l/heavy-industry-cement-full-bleed-hero-new2-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=133141192400400000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Você sabia que pode conectar a redução de CO2 com maior tempo de atividade?
Com maior densidade de potência, gerenciamento de calor inteligente e flexibilidade e personalização exclusivas, os drives Danfoss podem ajudar sua fábrica de cimento a se tornar mais sustentável e lucrativa. O processamento mineral e a produção de cimento são extremamente intensivos em energia, mas como a eficiência energética é incorporada em todos os aspectos da Danfoss Drives, ao otimizar seus sistemas para serem mais eficientes em termos de energia, você pode produzir mais usando menos.
![](/media/xwohe5cx/heavy-industry-cement-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Descarbonizando cimento com Danfoss Drives
Atingir net zero e descarbonizar o cimento requer mudanças demoradas em toda a cadeia de valor. Com drives inteligentes da Danfoss, você pode obter resultados imediatos otimizando o uso de energia da sua fábrica de cimento enquanto mantém a alta disponibilidade do equipamento. Nossos drives ajudam você a usar a energia de forma mais eficiente, permitindo que você obtenha maior tempo de atividade usando menos recursos – gerando economia de energia e custos a partir do deslocamento.
Por meio de nossas soluções exclusivas, como resfriamento de back-channel, compartilhamento de carga e monitoramento, você pode, por exemplo, reduzir a carga em uma subestação de britagem de calcário em até 90%. Isso evita sobrecarga térmica do seu equipamento e elimina a necessidade de um condensador. Os drives Danfoss fazem parte da solução, permitindo otimizar a manutenção, cortar o consumo de energia e reduzir as emissões de CO2.
Garanta maior tempo de atividade com Danfoss Drives
![](/media/dn1kkvgf/heavy-industry-mining-robustness-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/dmsjd2im/heavy-industry-mining-embedded-intelligence-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/i42f45tz/heavy-industry-mining-system-independence-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Benefícios do uso de drives inteligentes da Danfoss em sua produção de cimento
Nuvem e analyses avançadas
Para atender às necessidades específicas de aplicação e produção de cimento em constante mudança, os drives inteligentes Danfoss se conectam a qualquer nuvem ou plataforma de análise para trazer inteligência, bem como manutenção preditiva e baseada em condição, para todo o seu sistema.
Segurança de dados aprimorada
Ao aplicar e processar. inteligência perto da fonte de dados, nossas unidades inteligentes aumentam a proteção de dados em toda a sua operação de mineração. Eles evitam a transmissão de dados brutos para a nuvem, armazenamento de dados no local ou sistema de automação, o que reduz a quantidade de dados em risco de interceptação ou comprometimento.
Investimento reduzido
Você pode usar o drive como um hub inteligente para sensores externos em sua mina, como sensores de vibração e sensores de pressão, para permitir monitoramento baseado em condições e controle de processo. Como você só precisa de um drive da Danfoss para criar um hub, você pode evitar gastos com sensores e gateways adicionais.
Menor custo de dados
O streaming e o processamento de dados brutos na nuvem podem ser caros. Distribuir inteligência e processar dados significa que você pode enviar dados pré-processados, o que reduz a largura de banda e simplifica a análise de dados na nuvem.
Aberto e independente
Nossos drives funcionam com qualquer tipo de tecnologia de motor necessária em sua produção de mineração, não importa se é um motor de indução, imã permanente ou relutância. Você tem a liberdade de escolher a melhor tecnologia de motor para sua aplicação. Você também poderá operar o motor com eficiência e desempenho máximos.
![](/media/gkshn3an/heavy-industry-cement-analytics-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/gstl1k1o/heavy-industry-cement-cloud-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/kizfke11/heavy-industry-cement-connectivity-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Histporias de caso
Contate-nos
Um de nossos especialistas de heavy industry entrará em contato para encontrar a ajuda ou a resposta de que você precisa.
Produtos
Acionamentos para aplicações de cimento
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCUm drive fechado, projetado para aplicações exigentes que inclui opções para Front Ends ativos e soluções de harmônicas inferiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000Essa gama de conversores modulares de tensão média (MV) capacita integradores de sistemas e OEMs, oferecendo uma abordagem totalmente nova para alcançar o máximo em desempenho adaptado de forma exata às necessidades de cada aplicação.