Produtos

Sensores

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura industriais - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura industriais - Danfoss } else { Sensores de temperatura industriais - Danfoss }
    Sensores de temperatura industriais

    A linha de sensores de temperatura para fins industriais da Danfoss é baseada em décadas de experiência global na indústria marítima e em instalações de refrigeração - sem dúvida um dos ambientes mais severos. Mesmo nessas circunstâncias é possível confiar em nosso produtos; eles têm longa vida graças ao design robusto.

  • if (isSmallPicture) { Transmissores de pressão industriais - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmissores de pressão industriais - Danfoss } else { Transmissores de pressão industriais - Danfoss }
    Transmissores de pressão industriais

    Os transmissores de pressão da Danfoss ajudam a manter processos industriais exigentes sob controle. Precisos, robustos e construídos para longa vida, desempenham de forma confiável dia após dia, mesmo nos ambientes mais severos.

Pressostatos e Termostatos

Controles de fluido

  • if (isSmallPicture) { Válvulas solenoides industriais - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas solenoides industriais - Danfoss } else { Válvulas solenoides industriais - Danfoss }
    Válvulas solenoides industriais

    Os corpos e as bobinas elétricas de válvulas solenoides normalmente são fornecidos separadamente e depois combinados. São montados com rapidez e de maneira simples sem ferramentas, oferecendo flexibilidade e disponibilidade ideais do produto. As válvulas solenoides também estão disponíveis como unidades montadas, se necessário.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas termostáticas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas termostáticas - Danfoss } else { Válvulas termostáticas - Danfoss }
    Válvulas termostáticas

    Válvulas termostáticas são uma solução de controle simples e confiável que não exige eletricidade ou ar de controle. Um exemplo de aplicação é o controle automático da temperatura da água em sistemas de refrigeração. As válvulas estão disponíveis com sensor remoto ou embutido.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas pneumáticas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas pneumáticas - Danfoss } else { Válvulas pneumáticas - Danfoss }
    Válvulas operadas externamente

    Válvulas operadas externamente são projetadas para aplicações mais especializadas, por exemplo: meios com alto conteúdo de impurezas, alta viscosidade, temperaturas ambiente elevadas, grandes quantidades de fluxo, ambientes úmidos e onde há risco de explosão.