Programa de remanufatura da Power Solutions
As peças certas, no lugar certo e na hora certa.
A opção certa
O nosso abrangente programa de remanufatura significa que você e seus clientes têm todas as opções certas para retomar a operação.
Remanufatura
Reduza os custos e aproveite o desempenho renovado e a tranquilidade. Os produtos remanufaturados da Danfoss Power Solutions estão sempre atualizados com as últimas especificações e os rigorosos processos de alta tecnologia em remanufatura, são conduzidos por nossos habilidosos operadores.
Tão boas quanto as novas
As nossas rigorosas práticas de remanufatura de última geração significam que você recebe um produto que atende absolutamente – ou até mesmo supera – as especificações originais do OEM.
OEMs e usuários finais estão convencidos que produtos remanufaturados resultam em um menor custo total de aquisição e tempo de inatividade do equipamento. Os negócios na unidade de remanufatura aumentaram em mais de 50% nos EUA nos últimos anos. Nossas operações de usinagem e montagem em nossas instalações de Ames, Iowa, proporcionam melhores lead times do que de produtos novos.
Por que remanufatura?
Todas as grandes empresas do nosso segmento sabem que a remanufatura é uma vantagem para todos os envolvidos no ciclo de vida do produto – desde fornecedores de componentes, fabricantes e até o meio ambiente. Na verdade, grandes OEMs podem ter até 20 centros de remanufatura em todo o mundo.
Os usuários finais podem administrar custos de entrada, reduzir custos totais de aquisição e prolongar a vida útil de suas máquinas. E com incentivos essenciais, proprietários de frotas podem economizar até 35% em um produto remanufaturado em relação a um novo.
Qual a diferença?
Um produto remanufaturado não é um produto reparado. Nossos processos de remanufatura são realizados em escala industrial, com processos de qualidade em um ambiente de fábrica profissional. Nossos produtos remanufaturados são testados no mesmo padrão que nossos produtos novos, e têm uma garantia padrão de 18 meses a partir da data de fabricação.
Remanufatura na Danfoss Power Solutions
Nossos avançados processos de remanufatura de alta tecnologia incluem muitas etapas com operadores altamente qualificados, incluindo:
Teste de contaminação
Jateamento com soda
Inspeção a laser e micrômetro
Tecnologia de recuperação inovadora
CMM no local (Máquina de Medição por Coordenadas)
Aferição e reparo de ferramentas
Montagem especializada
Qualificação com suporte de teste
Marcas descontinuadas para as quais oferecemos suporte
Danfoss Fluid Power | Sauer Danfoss | Sauer Getriebe | Sundstrand | Sauer Sundstrand | Produtos da White Drive | White Hydraulics |