Eletrificação de veículos e máquinas para tarefas pesadas
O sistema de unidade de tração elétrica mais sofisticado do mundo para aplicações em estrada, controlado por um poderoso software para propiciar o máximo em eficiências.



Somos especialistas em eletrificação
A eletrificação do transporte vai além de carros de passeio. Veículos maiores também estão sendo eletrificados, e nosso diversificado portfólio de produtos permite que sejamos um dos principais atores no mercado em estrada de ônibus, caminhões e vans. Nosso sistema EDITRON em estrada foi especificamente projetado para operar em condições adversas enquanto propicia extraordinária eficiência.
Oferecemos um amplo portfólio de produtos, com faixa de potência de 30 kW a 1000 kW.



Sistemas EDITRON em estrada

Danfoss Editron eCalculator
Teste a nova ferramenta eCalculator para projetar uma unidade de tração elétrica e híbrida.

Danfoss Editron eConfigurator
Crie suas próprias máquinas elétricas com nosso eConfigurator.
Produtos relacionados
Saiba mais sobre a Danfoss Editron
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Melhorando a navegação marítima de invernoO projeto Winter Navigation Motorway of the Sea II (WINMOS II), cofinanciado pelo Programa Mecanismo Interligar a Europa (MIE) da UE, foi um investimento de € 7,6 milhões com o objetivo de desenvolver e aprimorar o sistema de navegação marítimo de inverno nas águas mais setentrionais da UE, como o mar Báltico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }História de caso de transportadores de contêineres ZPMCA eletrificação e automação dos portos são ações que estão se destacando cada vez mais no mundo todo, e grande parte dos maiores portos mundiais está preparando ou já implementando programas ambiciosos a esse respeito.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Descobrindo uma nova capacidade de manobra da máquinaGeralmente, os produtores trabalham em espaços bastante restritos em vinhedos ou pomares. O produtor e empresário rural Lorenzo Menghi utiliza o SAME Frutteto CVT com ActiveSteer, um trator especializado que utiliza a solução de direção eletro-hidráulica nas quatro rodas MultiAxis-Steer™ da Danfoss Power Solutions.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Os ônibus de Taipei na vanguarda da revolução dos ônibus elétricosA cidade de Taipei em Taiwan juntou-se à Danfoss Editron para impulsionar sua primeira linha de ônibus totalmente elétricos com o sistema de unidade de tração da Editron. Com esse sistema, os ônibus não emitem gases e podem viajar por 260 km com capacidade total e 300 km quando vazios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }The future of underground mining vehicles is hereHermann Paus Maschinenfabrik GmbH (Paus), a producer of specialist machines and vehicles for the mining and tunneling sectors, has developed a fully-electric MinCa 5.1 off-highway vehicle, which is powered by our EDITRON drivetrain system.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A balsa mais antiga da Finlândia se torna totalmente elétricaA Danfoss Editron forneceu um sistema de unidade de tração elétrica de emissão zero para a balsa mais antiga da Finlândia. A balsa Föri substituiu seu motor a diesel por um motor elétrico, reconhecendo a necessidade de ser uma embarcação mais limpa e eficiente.
Uma História de Eletrificação
Permaneça atualizado com os mais recentes desenvolvimentos em nossos projetos e no setor de eletrificação em geral, leia blogs de nossos especialistas e assista a vídeos de nossa equipe revelando suas histórias sobre eletrificação.