A gama de produtos da Danfoss High Pressure Pumps conta com bombas de alta pressão inovadoras e confiáveis, dispositivos de recuperação de energia e válvulas. Para atender às necessidades do mercado, trabalhamos constantemente com nossos clientes para melhorar e ampliar nossa gama de produtos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta pressão para aplicações de osmose reversaBombas de alta pressão para aplicações de osmose reversa terrestres, offshore e marítimas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta pressão para aplicações de água ultrapuraBombas de alta pressão para aplicações de água ultrapura, por ex. com água deionizada, desmineralizada ou destilada. Apropriadas para aplicações críticas, como limpeza a alta pressão, umidificação e refrigeração de ar na entrada de turbina a gás.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta pressão para aplicações de água encanadaBombas de alta pressão para aplicações de água encanada: Bombas de alta pressão PAH para aplicações hidráulicas e de supressão de poeira, bombas de alta pressão PAH F para aplicações de combate a incêndios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperação de energia para aplicações de osmose reversaO dispositivo de recuperação de energia (ERD) 3 em 1 otimizado para aplicações de osmose reversa de água do mar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de recuperação de energia iSave® para aplicações de membrana de alta pressãoCom um design 3 em 1 que integra trocadores de pressão isobárica altamente eficazes com bombas booster de deslocamento positivo e motores elétricos, os ERDs iSave® oferecem grandes economias de energia em espaços pequenos. Tamanho do trem de 200 a 3.000 m3/dia
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoide para aplicações de alta pressãoAs válvulas solenoides VDH/VDHT são utilizadas para controlar a direção de fluxo em aplicações de água sob alta pressão. As válvulas estão disponíveis para uma ampla faixa de fluxos e pressões.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas para alívio de pressão VPH/VRHVálvulas para alívio de pressão confiáveis para aplicações de alta pressão. A válvula de alívio é usada para proteger os componentes de um sistema contra sobrecarga como resultado de um pico de pressão.